Questa sezione descrive i passaggi da seguire per implementare la strategia per l'assegnazione dell'indirizzo IP ai dispositivi della rete:
Configurare la Porta Industrial Ethernet del controller:
Impostazioni di rete: indirizzo IP, maschera di sottorete e indirizzo gateway.
Scegliere il metodo di indirizzamento IP da usare.
Configurazione del gestore protocollo.
Per configurare la Porta Industrial Ethernet, procedere come segue:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella , fare doppio clic sul nodo della porta Industrial Ethernet. Viene visualizzata la scheda di configurazione, ad esempio:![]() Nota: Quando ci si trova in modalità online si vedono entrambe le finestre, ma non è possibile modificarle. Se ci si trova in modalità offline, si vedono le finestre Parametri configurati e Opzioni di topologia ad anello a seconda del riferimento del controller. È possibile modificare queste impostazioni. |
2 |
Selezionare . |
3 |
Impostare l’ .Questo indirizzo IP viene utilizzato per la pianificazione di rete. |
4 |
Impostare la . |
5 |
Verificare che l’ L'indirizzo gateway permette a un messaggio di essere instradato a un dispositivo che non è la rete locale.
Se il gateway non è presente, l'indirizzo del gateway è |
6 |
Selezionare le caselle di controllo :
|
7 |
Selezionare la casella di controllo se si utilizza un server DHCP per assegnare gli indirizzi IP.Per maggiori dettagli, vedere Metodi di indirizzamento IP. |