Configurazione del Gestore di protocollo

Panoramica

Il controller utilizza un gestore protocollo per gestire la rete di dispositivi:

Controller/Gestori di protocollo

Industrial Ethernet Manager

Scanner Ethernet/IP

IO Scanner Modbus TCP

Master Sercos

M241

M251

M262

(1)

(1) Su Ethernet_1 su TM262M•

Impostazioni di Gestore di protocollo per i controller M241/M251

Procedere come segue per configurare gestore protocollo:

Passo

Azione

1

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic su Industrial_Ethernet_Manager.

NOTA: Le Impostazioni di rete vengono generate automaticamente secondo le impostazioni di rete della porta Industrial Ethernet.

2

Selezionare il Protocollo preferito Modbus TCP.

La selezione effettuata diventa il protocollo del dispositivo utilizzato per impostazione predefinita per ogni dichiarazione di dispositivo.

NOTA: Quando è configurato Modbus TCP IOScanner, il file di post-configurazione della rete Industrial Ethernet viene ignorato.

Impostazioni di Gestore di protocollo per i controller M262

Per vedere la configurazione di gestore protocollo, nella Struttura dispositivi, fare doppio clic su Modbus_TCP_IO_Scanner.

NOTA: Le impostazioni vengono generate automaticamente in base alle impostazioni di rete della porta Industrial Ethernet.