Installazione del nuovo software

Panoramica

Dopo aver avviato il programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un task. Selezionare l'opzione Installa nuovo software.

L'area Seleziona prodotto contiene tre elenchi per selezionare le opzioni per:

  • Sorgente (sorgente da cui installare il software)

    • Online (server Schneider Electric)

    • Sfoglia da cartella di rete oppure locale

    • Seleziona direttamente un supporto rimovibile (ad esempio un dispositivo di archiviazione di massa USB).

      NOTA: Se si inserisce un supporto rimovibile dopo aver avviato il software, il supporto viene visualizzato nell'elenco Sorgente . Per questo, la cartella radice del supporto deve fornire un prodotto idoneo da installare.
  • Prodotto (un elenco di prodotti idonei presenti nella sorgente)

  • Versione (elenco delle versioni disponibili del prodotto selezionato individuato nella sorgente)

Installazione del nuovo software (Online)

Per installare nuovo software dal server Schneider Electric, procedere come indicato:

Passo

Azione

1

Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un task.

2

Selezionare l'opzione Installa nuovo software.

3

Nell'area Seleziona prodotto, selezionare le opzioni seguenti:

  • Sorgente: Online

  • Prodotto: selezionare il prodotto da installare.

  • Versione: selezionare la versione del prodotto da installare.

4

Fare clic su Avanti.

5

Scegliere i componenti da installare eseguendo una delle procedure seguenti:

  • Dalla scheda Funzionalità , selezionare una o più opzioni per installare i componenti correlati alle funzionalità selezionate. È inoltre possibile utilizzare il pulsante Seleziona tutto/Reimposta selezione in alto nell'elenco.

    NOTA: I numeri tra parentesi dietro ciascuna funzionalità indicano il numero totale di componenti di ciascuna funzionalità rispetto ai componenti installati tramite la scheda Singoli componenti o un'installazione precedente.
  • Dalla scheda Licenze , selezionare l'opzione Standard o Professional per installare i componenti inclusi nella licenza selezionata.

    I componenti inclusi nel tipo di licenza selezionato sono visualizzati nella parte destra della finestra di dialogo. Per un elenco di funzioni e add-on supportati dalle diverse licenze, consultare la Panoramica delle licenze e delle funzionalità supportate

  • selezionare la scheda Singoli componenti per visualizzare i Componenti di EcoStruxure Machine Expert elencati con le versioni disponibili per la selezione.

  • Selezionare la lingua o le lingue da installare per il prodotto.

    NOTA: Per impostazione predefinita, sono installati l'inglese e la lingua del sistema operativo. È possibile selezionare altre lingue (Seleziona lingue da installare ) da installare. Per modificare le lingue installate al termine dell'installazione, vedere Modifica della lingua del prodotto.

6

Come passo opzionale, fare clic sulla scheda Percorsi di installazione per configurare singole cartelle per i file di installazione di

  • Guida in linea di EcoStruxure Machine Expert

  • DTM

  • Vijeo-Designer

7

Come passo opzionale, fare clic sulla scheda Guida per selezionare le versioni della lingua della guida in linea da scaricare e per installazione locale.

Per personalizzare l'installazione della guida, aprire Schneider Electric Help Manager facendo clic sul pulsante Apri strumento di gestione guida .

8

Fare clic su Avanti per continuare l'installazione.

9

Leggere e accettare l' Accordo di licenza per continuare con l'installazione del prodotto e fare clic su Avvia installazione.

NOTA: Se vengono visualizzati messaggi di Protezione di Windows durante l'installazione dei driver del gateway, confermare con Installa .

Risultato: al termine dell'installazione, viene visualizzato il messaggio Installazione completata.

10

Fare clic su Fine per chiudere Schneider Electric Software Installer o fare clic sul pulsante Apri note di rilascio per visualizzare le Note di rilascio dell'installazione corrente.

Installazione del nuovo software (Da cartella locale/di rete)

Per installare nuovo software da una cartella locale/di rete, procedere come indicato:

Passo

Azione

1

Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un task.

2

Selezionare l'opzione Installa nuovo software.

3

Nell'area Seleziona prodotto, selezionare le opzioni seguenti:

  • Sorgente: Sfoglia da cartella di rete oppure locale

    Selezionare la cartella e scegliere il file di installazione.

    NOTA: La Sorgente deve fornire un prodotto adeguato.
  • Prodotto: selezionare il prodotto da installare.

  • Versione: selezionare la versione del prodotto da installare.

4

Fare clic su Avanti.

5

Procedere come descritto in Installazione del nuovo software (Online).

Installazione del nuovo software (Da un supporto removibile)

Per installare nuovo software da un supporto removibile (ad esempio un dispositivo di archiviazione di massa USB, disco rigido esterno, DVD), procedere come indicato:

Passo

Azione

1

Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona un task.

2

Selezionare l'opzione Installa nuovo software.

3

Nell'area Seleziona prodotto, selezionare le opzioni seguenti:

  • Sorgente: selezionare direttamente un supporto removibile

    Selezionare l'unità/la cartella e scegliere il file di installazione.

    NOTA: La Sorgente deve fornire un prodotto adeguato.
  • Prodotto: selezionare il prodotto da installare.

  • Versione: selezionare la versione del prodotto da installare.

4

Fare clic su Avanti.

5

Procedere come descritto in Installazione del nuovo software (Online).