Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la finestra di dialogo . |
2 |
Selezionare l'opzione . |
3 |
Nell'area , selezionare le opzioni seguenti: |
4 |
Nell'area , selezionare . |
5 |
Selezionare : e fare clic su .
NOTA: è inoltre possibile utilizzare una delle altre due opzioni, ma se è disponibile una connessione a Internet, la preferita è per scaricare e installare il software direttamente dal server Schneider Electric.
|
6 |
Fare clic su e selezionare gli o le . |
7 |
Dall'elenco dei , selezionare un o una da installare. |
8 |
Fare clic sul pulsante . |