Questo prodotto presenta una corrente di dispersione > 3,5 mA. Con l'interruzione del collegamento a terra, toccando la scatola può passare una pericolosa corrente da contatto.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
I prodotti dono realizzati specificamente per il comparto industriale e possono funzionare solo con connessione fissa.
Prima di collegare l'azionamento, verificare le forme di rete ammesse, vedere Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
Schermatura: |
- |
Doppino intrecciato: |
- |
PELV: |
- |
Struttura dei cavi: |
La sezione dei conduttori deve essere tale da garantire in caso di guasto l'intervento del fusibile sull'allacciamento di rete per la protezione dell'apparecchiatura se necessario. |
Lunghezza massima cavo: |
- |
Caratteristica |
Unità |
Valore |
|
---|---|---|---|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30 |
LXM32•D72 |
||
Sezione della connessione |
mm2 (AWG) |
0,75 ... 5.3 (18 ... 10) |
0,75 ... 10 (18 ... 8) |
Coppia di serraggio delle viti serrafilo |
Nm (lb.in) |
0,68 (6,0) |
1,81 (16,0) |
Lunghezza spellatura |
mm (in) |
6 ... 7 (0,24 ... 0,28) |
8 ... 9 (0,31 ... 0,35) |
I morsetti sono ammessi per cavetti e conduttori fissi. Se possibile utilizzare capicorda.
Osservare le seguenti avvertenze:
Gli azionamenti trifase possono essere collegati e azionati esclusivamente in reti trifase.
Predisporre fusibili di rete a monte.
Se si impiega un filtro di rete esterno è necessario schermare e mettere a terra su entrambi i lati il cavo della rete tra il filtro di rete esterno e l'azionamento se tale cavo è più lungo di 200 mm (7,87 in).
Nella sezione Condizioni per UL 508C e CSA si trovano informazioni su una struttura corrispondente a UL.
La figura mostra una panoramica generale del cablaggio dell'alimentazione stadio finale per un azionamento monofase. La figura mostra anche i componenti disponibili come accessori, vale a dire il filtro di rete esterno e l'induttanza di rete.
Panoramica generale dell'alimentazione stadio finale per azionamento monofase
1 Induttanza di rete (accessorio)
2 Filtro di rete esterno (accessorio)
3 Azionamento
Schema di collegamento alimentazione stadio finale per azionamento monofase.
Verificare l'architettura di rete. Le architetture di rete ammesse sono riportate nella sezione Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
Collegare il cavo della rete. Osservare la coppia di serraggio delle viti serrafilo prescritta.
Accertarsi che i bloccaggi dei connettori siano inseriti correttamente.
La figura mostra una panoramica generale del cablaggio dell'alimentazione stadio finale per un azionamento trifase. La figura mostra anche i componenti disponibili come accessori, vale a dire il filtro di rete esterno e l'induttanza di rete.
Schema di collegamento, alimentazione stadio finale per azionamento trifase.
1 Induttanza di rete (accessorio)
2 Filtro di rete esterno (accessorio)
3 Azionamento
Schema di collegamento alimentazione stadio finale per azionamento trifase.
Verificare l'architettura di rete. Le architetture di rete ammesse sono riportate nella sezione Dati dello stadio finale: osservazioni generali.
Collegare il cavo della rete. Osservare la coppia di serraggio delle viti serrafilo prescritta.
Accertarsi che i bloccaggi dei connettori siano inseriti correttamente.