Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
115/230 Vca monofase |
Vac |
100 -15% ... 120 +10% 200 -15% ... 240 +10% |
208/400/480 Vca trifase |
Vac |
200 -15% ... 240 +10% 380 -15% ... 480 +10% |
Frequenza |
Hz |
50 -5% ... 60 +5% |
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Sovratensioni transitorie |
- |
Categoria di sovratensione III(1) |
Tensione specificata a terra |
Vac |
300 |
(1) Dipende dall'altitudine di installazione, vedere Condizioni ambientali. |
Caratteristica |
Valore |
---|---|
Rete TT, rete TN |
Ammessa |
Sistema IT |
In funzione della versione hardware: ≥RS02: Ammessa(1) <RS02: Non ammessa |
Rete di triangolazione collegata a terra |
Non ammessa |
(1) Dipende dall'altitudine di installazione, vedere Condizioni ambientali. |
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Corrente di dispersione (secondo IEC 60990, figura 3) |
mA |
<30(1) |
(1) Misurata su reti con punto neutro collegato a massa e senza filtro di rete esterno. Considerare che un interruttore differenziale da 30 mA può attivarsi già con 15 mA. Inoltre c'è un flusso di corrente di dispersione ad alta frequenza, di cui la misurazione non tiene conto. La reazione dipende dal tipo di interruttore differenziale. |
Le armoniche di corrente dipendono dall'impedenza della rete di alimentazione. Esse vengono determinate dalla corrente di cortocircuito della rete. Se la rete di alimentazione presenta corrente di cortocircuito superiore a quella riportata nei dati tecnici relativi all'azionamento, inserire induttanze di rete a monte. Le induttanze di rete idonee si trovano in Accessori e parti di ricambio.
L'azionamento fornisce protezione da cortocircuito in base a IEC 60364-4-41:2005/AMD1:-, Clausola 411.
La corrente continua in uscita viene monitorata dall'azionamento. In caso di superamento continuo della corrente continua in uscita, l'azionamento riduce la corrente in uscita.
La frequenza PWM dello stadio finale è fissa.
Caratteristica |
Unità |
Valore |
---|---|---|
Frequenza PWM stadio finale |
kHz |
8 |
È possibile collegare le famiglie di motori seguenti: BMH, BSH.
Nella scelta tenere presenti il tipo e l'entità della tensione di rete nonché l'induttanza del motore.
In caso di utilizzo di un modulo encoder, sono possibili ulteriori motori. Le condizioni si trovano nella guida utente del modulo corrispondente.
Per altri motori contattare il proprio referente Schneider Electric.
L'induttanza minima ammessa del motore da collegare dipende dal tipo di azionamento e dalla tensione nominale della rete. Vedere Dati stadio finale - specifici per azionamento
Il valore di induttanza minimo indicato limita l'ondulazione della corrente di picco di uscita. Se il valore di induttanza del motore collegato è minore del valore di induttanza minimo indicato, il controllo della corrente può risultare compromessa e attivare il monitoraggio della corrente di fase del motore.