Generale

Cablaggio a norma CEM

Se in fase di installazione vengono rispettate le misure CEM descritte nel presente manuale, l'azionamento risponde ai requisiti CEM secondo la norma IEC 61800-3.

Segnali disturbati possono provocare reazioni impreviste del sistema di azionamento e di altri apparecchi circostanti.

 AVVERTIMENTO
DISTURBO DI SEGNALI E APPARECCHI
  • Realizzare il cablaggio in conformità ai provvedimenti CEM (compatibilità elettromagnetica) descritti nel presente documento.
  • Accertarsi che siano rispettate le prescrizioni in materia di compatibilità elettromagnetica (CEM) descritte nel presente documento.
  • Verificare che tutte le disposizioni in materia di compatibilità elettromagnetica specifiche del Paese nel quale il prodotto viene utilizzato e specificatamente previste nel luogo di installazione siano rispettate.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
 AVVERTIMENTO
DISTURBI ELETTROMAGNETICI DI SEGNALI E DISPOSITIVI
Utilizzare le corrette tecniche di schermatura EMI per impedire il funzionamento imprevisto del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Le categorie CEM si trovano nel capitolo Emissioni elettromagnetiche.

Panoramica generale del cablaggio con dettagli sulla CEM

Misure CEM per l'armadio elettrico

Misure CEM

Target

Utilizzare piastre di montaggio con una buona conduttività elettrica, collegare le parti metalliche coinvolgendo un'ampia superficie, rimuovere lo strato di vernice dalle superfici di contatto.

Buona conducibilità per contatto superficiale.

Effettuare la messa a terra dell'armadio elettrico, dello sportello dell'armadio elettrico e della piastra di montaggio tramite nastri di massa o cavetti di terra. La sezione del conduttore deve essere di almeno 10 mm2 (AWG 6).

Riduzione delle emissioni

Integrare i dispositivi di commutazione relè di potenza, relè o elettrovalvole con combinazioni anti radiodisturbi o elementi spegniarco (ad esempio diodi, varistori, elementi RC).

Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco.

Montare separatamente i componenti di potenza e quelli di comando.

Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco.

Cavi schermati

Misure CEM

Target

Collegare le schermature dei cavi in modo piatto e utilizzare nastri e fascette per cavi di massa.

Riduzione delle emissioni

Collegamento della schermatura di tutti i conduttori schermati con la piastra di montaggio all'uscita dell'armadio elettrico mediante fascette per cavi su una superficie piuttosto estesa.

Riduzione delle emissioni

Collegare a massa le schermature dei conduttori di segnale su una superficie piuttosto estesa su entrambi i lati oppure attraverso corpi di connettori conduttivi.

Riduzione dei disturbi sui cavi di segnale, riduzione delle emissioni.

Realizzare il collegamento a terra della schermatura dei cavi di segnale analogici direttamente sull'azionamento (ingresso segnale), isolare la schermatura sull'altra estremità del cavo o collegarla a terra tramite un condensatore (ad esempio 10 nF).

Riduzione dei loop di massa dovuti a disturbi a bassa frequenza.

Utilizzo esclusivo di cavi per motore schermati dotati di treccia in rame e di una copertura minima dell'85 %, collegamento a massa della schermatura su una superficie piuttosto estesa su entrambi i lati.

Dissipazione mitrata delle correnti di disturbo, riduzione delle emissioni.

Posa dei cavi

Misure CEM

Target

Non instradare fili di segnale e cavi del bus di campo in una singola canalina insieme con linee di tensioni CC e CA di oltre 60 V. (I cavi del bus di campo, le linee di segnale e le linee analogiche possono stare nella stessa canalina)

Eseguire la posa in canaline separate, distanti tra loro almeno 20 cm (7,87 in).

Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco.

Il cavo deve risultare quanto più corto possibile. Non montare doppini superflui, contenere la distanza del cavo posato tra il punto centrale di terra nell'armadio elettrico e l'attacco a terra esterno.

Ridurre gli accoppiamenti di disturbo capacitivi e induttivi.

Impiego di conduttori di collegamento equipotenziale con alimentazione di tensione diversa, in impianti con installazione su ampia superficie e in caso di installazione estesa a più edifici.

Riduzione della corrente sulla schermatura del cavo, riduzione delle emissioni.

Impiego di conduttori di collegamento equipotenziale a fili sottili.

Deviazione di correnti di disturbo ad alta frequenza.

Se il motore e la macchina non sono uniti con collegamento conduttore, ad esempio con una flangia isolata o collegamenti non piatti, il motore deve essere messo a terra con un nastro di massa o un cavetto di terra. La sezione del conduttore deve essere di almeno 10 mm2 (AWG 6).

Riduzione delle emissioni, aumento dell'immunità.

Utilizzare twisted-pair per l'alimentazione DC.

Riduzione dei disturbi sui cavi di segnale, riduzione delle emissioni.

Alimentazione

Misure CEM

Target

Collegare il prodotto a una rete elettrica con punto di neutro a terra.

Permettere il funzionamento del filtro di rete.

Scaricatore in caso di rischio di sovratensione.

Riduzione del rischio di danni causati da sovratensioni.

Cavo motore e cavo encoder

Dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica, sono particolarmente critici i cavi del motore e degli encoder. Utilizzare esclusivamente cavi preconfezionati (vedere Accessori e parti di ricambio) o aventi le caratteristiche prescritte (vedere Cavi e segnali) e rispettare le misure CEM qui riportate.

Misure CEM

Target

Non montare elementi di comando nel cavo motore o nel cavo encoder.

Riduzione degli accoppiamenti di disturbo.

Eseguire la posa del cavo motore ad almeno 20 cm (7,87 in) di distanza dal cavo segnale o inserire delle lamiere di schermatura tra cavo motore e il cavo segnale.

Riduzione dell'accoppiamento di disturbo reciproco.

In presenza di cavi molto lunghi, utilizzare conduttori di collegamento equipotenziale.

Riduzione della corrente sulla schermatura del cavo.

Posare il cavo del motore e il cavo encoder senza punti di separazione.1)

Riduzione delle emissioni.

(1) Se per l'installazione occorre sezionare un cavo, nel punto di sezionamento i cavi devono essere collegati con connettori schermati e corpi in metallo.

Ulteriori misure per migliorare la CEM

A seconda dell'applicazione è possibile migliorare i valori legati alla CEM adottando i seguenti provvedimenti:

Misure CEM

Target

Utilizzare induttanze di rete

Soppressione delle armoniche di rete, aumento della durata di vita del prodotto.

Utilizzare filtri di rete esterni

Miglioramento dei valori limite CEM.

Montaggio in un armadio elettrico chiuso con schermatura aumentata

Miglioramento dei valori limite CEM.