Parametrizzazione dell'antirimbalzo software

Tempo di antirimbalzo

Il tempo di antirimbalzo degli ingressi segnale è costituito dall'antirimbalzo hardware e dall'antirimbalzo software.

Il tempo di antirimbalzo hardware è fisso, vedere Segnali ingresso digitale 24 V (tempo di commutazione hardware.

Quando si modifica una funzione di segnale, l'antirimbalzo software viene ripristinato alle impostazioni predefinite al successivo spegnimento/riaccensione.

I seguenti parametri consentono di impostare il tempo di antirimbalzo software:

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

DI_0_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI0.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2112

IDN P-0-3008.0.32

DI_1_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI1.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2114

IDN P-0-3008.0.33

DI_2_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI2.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2116

IDN P-0-3008.0.34

DI_3_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI3.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2118

IDN P-0-3008.0.35

DI_4_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI4.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2120

IDN P-0-3008.0.36

DI_5_Debounce

Tempo di antirimbalzo DI5.

0 / No: Nessun antirimbalzo software

1 / 0.25 ms: 0,25 ms

2 / 0.50 ms: 0,50 ms

3 / 0.75 ms: 0,75 ms

4 / 1.00 ms: 1,00 ms

5 / 1.25 ms: 1,25 ms

6 / 1.50 ms: 1,50 ms

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

0

6

6

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 2122

IDN P-0-3008.0.37