Sussidio di dimensionamento

Descrizione

Per il dimensionamento, si calcolano le componenti che concorrono all'assorbimento dell'energia di frenata.

Un resistore di frenatura esterno è necessario quando l'energia cinetica da assorbire supera la quantità di energia che può essere assorbita internamente.

Assorbimento interno di energia

L'energia di frenata viene assorbita internamente attraverso i seguenti meccanismi:

  • Condensatore del bus DC Evar

  • Resistore di frenatura interno EI

  • Perdite elettriche dell'azionamento Eel

  • Perdite meccaniche dell'azionamento Emech

I valori per l'energia assorbita Evar sono riportati nella sezione Condensatore e resistore di frenatura.

Resistore di frenatura interno

L'energia assorbita dal resistore di frenatura interno dipende da due parametri.

  • La potenza continua PPR indica quanta energia può essere dissipata in modo permanente senza sovraccaricare il resistore di frenatura.

  • La massima energia ECR definisce il limite di massima potenza dissipabile per breve tempo.

Se la potenza continua viene superata per un determinato arco di tempo, il resistore di frenatura deve restare senza carico per un periodo di tempo altrettanto lungo.

I valori caratteristici PPR ed ECR del resistore di frenatura interno sono riportati nella sezione Condensatore e resistore di frenatura.

Perdite elettriche Eel

Le perdite elettriche Eel del sistema di azionamento possono essere stimate sulla base della potenza massima del sistema di azionamento. Con un rendimento tipico del 90%, la potenza dissipata massima ammonta a circa il 10% della potenza massima. Se durante la decelerazione la corrente è più bassa, la potenza dissipata risulta proporzionalmente più bassa.

Perdite meccaniche Emech

Le perdite meccaniche derivano dall'attrito che si manifesta durante il funzionamento dell'impianto. Le perdite meccaniche sono trascurabili se l'impianto senza forza di azionamento richiede per arrestarsi un tempo molto più lungo rispetto a quello in cui l'impianto deve essere frenato. Le perdite meccaniche possono essere calcolate dalla coppia del carico e dalla velocità a partire dalla quale il motore deve essere arrestato.

Esempio

Frenata di un motore rotativo con i seguenti dati:

  • Velocità di rotazione iniziale: n = 4000 rpm

  • Inerzia del rotore: JR = 4 kgcm2

  • Inerzia carico: JL = 6 kgcm2

  • Azionamento: Evar = 23 Ws, ECR = 80 Ws, PPR = 10 W

L'energia da dissipare si ricava da:

per EB = 88 Ws. Le perdite elettriche e meccaniche vengono trascurate.

In questo esempio, nei condensatori del bus DC vengono assorbiti Evar = 23 Ws (il valore dipende dal tipo di azionamento).

Il resistore di frenatura interno deve assorbire i restanti 65 Ws. Esso è in grado di assorbire un impulso ECR = 80 Ws. Il resistore di frenatura interno è sufficiente se il carico deve essere frenato una sola volta.

Se l'operazione di frenata si ripete ciclicamente, è necessario tenere conto della potenza continua. Se il tempo di ciclo è più lungo del rapporto tra l'energia da assorbire EB e la potenza continua PPR, il resistore di frenatura interno è sufficiente. Se la frenata avviene con maggiore frequenza, il resistore di frenatura interno non è più sufficiente.

In questo esempio, il rapporto di EB/PPR è 8,8 s. È richiesto un resistore di frenatura esterno se il tempo di ciclo è più breve.

Dimensionamento del resistore di frenatura esterno

Curve caratteristiche per il dimensionamento del resistore di frenatura

Queste due curve caratteristiche vengono utilizzate anche per il dimensionamento del motore. I segmenti delle curve caratteristiche da tenere in considerazione sono contrassegnati da Di (D1 ... D3).

Per il calcolo dell'energia con decelerazione costante deve essere noto il momento d'inerzia totale Jt.

Jt = Jm + Jc

Jm: Inerzia del rotore (con freno d'arresto)

Jc: Inerzia carico

L'energia per ogni segmento di decelerazione si calcola come segue:

Risultato per i segmenti (D1) … (D3):

Unità di misura: Ei in Ws (wattsecondi), Jt in kgm2, ω in rad e ni in RPM.

L'assorbimento di energia Evar degli azionamenti (senza tenere conto di un resistore di frenatura) è riportato nei dati tecnici.

Nell'ulteriore calcolo occorre considerare solo i segmenti Di, la cui energia Ei supera quella assorbita dell'azionamento. Queste energie supplementari EDi devono essere dissipate dal resistore di frenatura.

La formula di calcolo di EDi è la seguente:

EDi = Ei - Evar (in Ws)

La potenza continua Pc deve essere calcolata per ciascun ciclo macchina:

Unità di misura: Pc in W, EDi in Ws e tempo di ciclo T in s

La scelta va operata in due fasi:

  • Se queste condizioni vengono soddisfatte, il resistore di frenatura interno è sufficiente.

    • L'energia massima durante una decelerazione deve essere inferiore all'energia massima che il resistore di frenatura è in grado di assorbire: (EDi)<(ECr).

    • Non è ammesso superare la potenza continua del resistore di frenatura interno: (PC)<(PPr).

  • Se le condizioni non vengono soddisfatte, è necessario utilizzare una resistore di frenatura esterno che rispetti le condizioni.

Per i dati per l'ordinazione dei resistori di frenatura esterni, vedere Accessori e parti di ricambio.