MC_ReadDigitalOutput

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione legge lo stato di una uscita digitale.

Libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: GMC Independent PLCopen MC

Spazio dei nomi: GIPLC

Rappresentazione grafica

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

  • FALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

  • TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

OutputNumber

UINT

Valore predefinito: 1

ATV320:

Intervallo valori: 1...3

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: LO1

ATV340/ATV6••/ATV9••:

Intervallo valori: 1...10

  • 1: Relay1

  • 2: Relay2

  • 3: Relay3

  • 4: Relay4 (con scheda di espansione)

  • 5: Relay5 (con scheda di espansione)

  • 6: Relay6 (con scheda di espansione)

  • 7: DQ1 (solo ATV340 e ATV9••)

  • 8: DQ2 (solo ATV340)

  • 9: DQ11 (con scheda di espansione)

  • 10: DQ12 (con scheda di espansione)

LXM32A/LXM32ICAN:

Intervallo valori: 1...2

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

LXM32M:

Intervallo valori: 1...5

  • 1: DQ0

  • 2: DQ1

  • 3: DQ2

  • 4: DQ10 (con modulo IOM1)

  • 5: DQ11 (con modulo IOM1)

SD328A:

Intervallo valori: 1...2

  • 1: LO1_OUT

  • 2: LO2_OUT

Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives:

Intervallo valori: 1...4

  • 1: LIO1 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO0 (CANopen)

  • ...

  • 4: LIO4 (EtherNet/IP, Modbus TCP), IO3 (CANopen)

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

  • TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: il blocco funzione non è in fase di esecuzione.

  • TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

  • TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

ErrorID

WORD

Restituisce il valore di un codice diagnostico. Consultare i codici di diagnostica della libreria. Se il valore è 0 e se l'uscita Error di questo blocco funzione è impostato a TRUE, il codice diagnostico può essere letto con l'uscita AxisErrorID del blocco funzione MC_ReadAxisError.

Value

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

  • FALSE: il livello sull'ingresso selezionato è 0 V.

  • TRUE: il livello sull'ingresso selezionato è 24 V.

Ingressi/Uscite

Ingresso/Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Output

MC_Output_Ref

Output è un tipo di dati speciale per le uscite analogiche e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono le uscite (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere e scrivere ingressi digitali e analogici, Output sostituisce l'uscita Axis.

Informazioni supplementari

Ingressi e uscite