Mapping I/O utilizzato dalla libreria

I blocchi funzione di questa libreria leggono da/scrivono negli indirizzi diretti configurati nel Mapping I/O del dispositivo.

 AVVERTIMENTO
Funzionamento imprevisto dell'apparecchiatura
Non assegnare altre variabili utente agli indirizzi nella scheda Mapping I/O del dispositivo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Mapping I/O utilizzato per CANopen

Per gli azionamenti Altivar, la libreria utilizza la seguente assegnazione:

PDO

Parametro

Parametro assegnato

Indirizzo

RPDO2

Parametro 1

CMD (parola di controllo)

6040:0 hex

Parametro 2

LFRD (setpoint velocità) [rpm]

6042:0 hex

Parametro 3

Riservato

-

Parametro 4

Riservato

-

TPDO1

Parametro 1

OL1R (mappa uscita logica)

2016:D hex

Parametro 2

LCR (corrente motore) [0,1 A]

2002:5 hex

Parametro 3

Riservato

-

Parametro 4

Riservato

-

TPDO2

Parametro 1

ETA (parola di stato)

6041:0 hex

Parametro 2

ETI (parola di stato estesa)

2002:7 hex

Parametro 3

RFRD (velocità uscita) [rpm]

6044:0 hex

Parametro 4

IL1R (mappa ingresso logico)

2016:3 hex

Per gli azionamenti LXM32A, LXM32ICAN e LXM32M, la libreria utilizza la seguente assegnazione:

PDO

Parametro

Parametro assegnato

Indirizzo

RPDO1

Parametro 1

driveModeCtrl

301B:1F hex

Parametro 2

RefA16

301B:22 hex

Parametro 3

RefB32

301B:21 hex

TPDO1

Parametro 1

driveStat

301B:25 hex

Parametro 2

mfStat

301B:26 hex

Parametro 3

motionStat

301B:27 hex

Parametro 4

driveInput

301B:28 hex

TPDO2

Parametro 1

actualPosition

301E:0D hex

Parametro 2

actualVelocity

301E:20 hex

Per gli azionamenti SD328A, la libreria utilizza la seguente assegnazione:

PDO

Parametro

Parametro assegnato

Indirizzo

RPDO1

Parametro 1

PLCopenRx1

301B:05 hex

Parametro 2

PLCopenRx2

301B:06 hex

TPDO1

Parametro 1

PLCopenTx1

301B:07 hex

Parametro 2

PLCopenTx2

301B:08 hex

Per Lexium ILA, ILE e ILS integrated drives, la libreria utilizza il RPDO4 predefinito e il TPDO4 predefinito (vedere la documentazione dell'azionamento).

Mapping I/O utilizzato per EtherNet/IP

Per gli azionamenti Altivar, la libreria utilizza il gruppo 100/101 con la seguente assegnazione:

Gruppo

Parametro

Parametro assegnato

Indirizzo

100

Parametro 1

CMD (parola di controllo)

8B/01/66 hex

Parametro 2

LFRD (setpoint velocità) [rpm]

8C/01/03 hex

Parametro 3

Riservato

-

Parametro x

Riservato

-

101

Parametro 1

ETA (parola di stato)

71/01/02 hex

Parametro 2

RFRD (velocità uscita) [rpm]

8C/01/05 hex

Parametro 3

LCR (corrente motore)

71/01/05 hex

Parametro x

Riservato

-

NOTA: Per ATV340, l'assegnazione I/O dell'azionamento si può adattare con il software di messa in servizio DTM. Per ulteriori informazioni sul DTM, vedere EcoStruxure Machine Expert - Device Type Manager (DTM) - Guida utente.

Per gli azionamenti Lexium ILA, ILE, ILS e LXM32M, la libreria utilizza l'assieme predefinito (vedere la documentazione dell'azionamento).

Mapping I/O utilizzato per Modbus TCP

La libreria utilizza la connessione predefinita (vedere la documentazione dell'azionamento).