Creare l'immagine e trasferirla al controller

Panoramica

Il comando Crea > Creare l'immagine e trasferirla al controller è disponibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Il tool Controller Assistant per la gestione del download del firmware e dell'applicazione è installato.

  • Il progetto EcoStruxure Machine Expert contiene un'applicazione attiva.

Eseguire il comando per creare un'immagine del firmware di un controller selezionato nel progetto EcoStruxure Machine Expert aperto e dell'applicazione di avvio del progetto. L'immagine viene trasferita al controller nell'ambito del processo. Sarà disponibile dopo il riavvio senza ulteriori azioni, ad esempio il download del progetto.

Descrizione del processo

Quando si esegue il comando Creare l'immagine e trasferirla al controller si verifica quanto segue:

Fase

Descrizione

Commento

1

EcoStruxure Machine Expert prova a stabilire un collegamento con il controller utilizzando le impostazioni di comunicazione dell'applicazione attiva del progetto EcoStruxure Machine Expert.

Il recupero automatico delle impostazioni di comunicazione dell'applicazione attiva dipende dal controller utilizzato.

Se non è possibile recuperare le impostazioni di comunicazione, viene visualizzato un messaggio che chiede se si vuole avviare Controller Assistant. Questo consente di immettere le impostazioni di comunicazione manualmente.

2

La versione firmware del controller viene letta dal repository firmware del PC locale e scritta nell'immagine.

3

L'applicazione attiva viene aggiunta nell'immagine come applicazione di avvio.

4

Viene visualizzato un messaggio.

Indica le azioni che verranno eseguite se si continua:

  • L'applicazione sul controller viene interrotta.

  • L'immagine viene trasferita nel controller.

5

Per continuare, fare clic su .

Per annullare il processo, fare clic su No.

Gli errori rilevati durante il processo vengono visualizzati in caselle di messaggio specifiche o nella vista Messaggi .

I trasferimenti incompleti dei file, ad esempio file di dati, file dell'applicazione e/o file del firmware, possono avere gravi conseguenze per la macchina o il controller. Se si disattiva l'alimentazione, o in caso di assenza di alimentazione o di interruzione della comunicazione durante un trasferimento di file, la macchina può diventare non operativa, oppure l'applicazione potrebbe tentare di operare su un file dati danneggiato. Se si verifica un'interruzione, riprovare il trasferimento. Verificare di includere nell'analisi del rischio l'impatto dei file di dati danneggiati.

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA, PERDITA DI DATI O DANNEGGIAMENTO DEI FILE
  • Non interrompere un trasferimento in corso.
  • Se si interrompe il trasferimento per qualsiasi motivo, riavviare il trasferimento.
  • Non mettere la macchina in servizio fino al completamento del trasferimento del file, a meno che nell'analisi del rischio non siano stati presi in considerazione i file danneggiati e si siano prese precauzioni adeguate per impedire conseguenze potenzialmente pericolose dovute a trasferimenti di file non riusciti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Modifiche rilevate nel codice programma

Se durante il processo vengono rilevate delle modifiche nel codice di programma, il sistema chiede di generare un nuovo codice. Questo processo è analogo all'esecuzione del comando Online > Creare un'applicazione boot . Viene visualizzato un messaggio che chiede di rigenerare un nuovo codice per il progetto di avvio. Se si fa clic su per continuare, viene visualizzata un'altra finestra di messaggio che chiede se si desidera sovrascrivere il contesto di riferimento dell'ultimo download. Confermare questo messaggio facendo clic su per potersi collegare al controller che utilizza la nuova immagine ed evitare un nuovo download.