Scorciatoia predefinita: CTRL + F7
Scrivere un valore con il comando
significa impostare una variabile sul controller a un valore definito all'inizio del successivo ciclo di esecuzione. Il comando influisce su tutte le variabili dell'applicazione, che vengono preparate per la scrittura.Per preparare le variabili per la scrittura, definire il valore desiderato in modalità in linea in una delle posizioni seguenti usate per il monitoraggio:
In una vista Controllo definita nel progetto, contenente un elenco di variabili da monitorare.
Nella vista in linea dell'oggetto nella parte dichiarazione dell'editor rispettivo.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Apre un oggetto in modalità online, ad esempio un programma scritto in ST. Risultato: nella parte dichiarazione della finestra dell'editor, le espressioni visualizzabili sono elencate in una tabella. |
2 |
Fare clic sul campo interessato nella colonna , e immettere il valore desiderato. |
3 |
Eseguire il comando .Risultato: il valore viene scritto immediatamente nel campo rispettivo nella colonna , ossia scritto nel controller. Il campo è di nuovo vuoto. |
È anche possibile scrivere valori in una vista Watch che contiene l'espressione desiderata.
Inoltre, la finestra di dialogo Prepara valore è disponibile per le variabili correntemente forzate. Consente di definire un nuovo valore da scrivere.
Se l'opzione
è attivata nelle del rispettivo dispositivo, occorre eseguire una conferma dopo aver chiamato questo comando.