Dopo aver creato una classe di allarme come descritto in Configurazione di una classe di allarmi, creare un gruppo di allarmi con un allarme per il monitoraggio di PartsShortage
:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella Struttura dei tool, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo ed eseguire il comando . Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo . |
2 |
Immettere il Nome Risultato:
|
3 |
Nell’editor del gruppo di allarmi |
4 |
Fare doppio clic sulla colonna Tipo di monitoraggio e selezionare l'opzione Digitale dall'elenco. |
5 |
Configurare i parametri seguenti per l'allarme:
|
6 |
Nella sezione Digitale dell'editor:
Risultato: l’istruzione |
7 |
Dall’elenco Archiviazione selezionare DatabaseFileAlarmStorage configurato con il salvataggio degli allarmi. |
Risultato:
se la variabile bPart1Empty
passa a TRUE, EcoStruxure Machine Expert attiva un messaggio. Il valore della variabile iFillLevel
viene generato con il messaggio. La risposta di riconoscimento e la visualizzazione vengono eseguite in base alla classe di allarme PartsShortage
. L'allarme verrà archiviato.
Quando si definiscono uno o più messaggi di allarme come Messaggio <n>
per un allarme nell'editor del gruppo di allarmi, è anche possibile indicare che il valore delle variabili latch venga trasferito a questi messaggi. Per questo scopo, inserire uno o più segnaposto corrispondenti <LATCH1>, <LATCH2>
nel testo del messaggio. Di conseguenza, il messaggio di allarme conterrà anche il valore delle variabili di latch quando l'allarme diventa attivo (ad esempio, un ID errore o un valore di misurazione).
Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle variabili di latch per filtrare gli eventi di allarme.