A seconda della posizione del cursore selezionata in FBD o LD, un'assegnazione viene inserita direttamente davanti all'ingresso selezionato (posizione del cursore 2), direttamente dopo l'uscita selezionata (posizione del cursore 4) o alla fine della rete (posizione del cursore 6). In una rete LD, un'assegnazione viene visualizzata come una bobina. In alternativa, trascinare l'elemento assegnazione dagli Strumenti o copiarlo o spostarlo trascinandolo nella vista dell'editor.
Dopo l'inserimento, la stringa di testo ???
può essere sostituita dal nome della variabile da assegnare. A questo scopo, premere il pulsante per aprire l' .
In IL, un'assegnazione è programmata tramite istruzioni LD ed ST. Vedere Modificatori e operatori in IL.