Il sistema di servoazionamento Lexium 62 viene utilizzato per il funzionamento di servoazionamenti in un gruppo multiasse.
I componenti elettronici di potenza del Lexium 62 sono presenti all'interno dell'armadio di controllo.
Prodotto |
Descrizione |
---|---|
![]() |
Il Lexium 62 Servo Drives fornisce le necessarie correnti di fase per il controllo della posizione dei servomotori collegati. I Lexium 62 Servo Drives includono Lexium 62 Single Drives e/o Lexium 62 Double Drives. Inoltre, i Lexium 62 Servo Drives sono idonei per applicazioni concernenti i motori asincroni. In base ai diversi requisiti in relazione ai singoli servoassi dell'applicazione, i Lexium 62 Servo Drives son disponibili in diverse classi di corrente. Il Lexium 62 consente di semplificare il cablaggio degli azionamenti. Ciò vale anche per il collegamento dei cavi degli azionamenti inclusi nel campo. I connettori che possono essere collegati dall'esterno (ingresso alimentazione, bus DC, alimentazione 24 Vcc, Sercos, motore, encoder, moduli di I/O, alimentazione degli I/O, Ready e Inverter Enable) sono progettati in modo che sia possibile realizzare una configurazione rapida e semplice sull'azionamento. Per informazioni più dettagliate, consultare:
|
Prodotto |
Variante |
Codice |
---|---|---|
Servoazionamenti singoli |
C |
LXM62DU60C LXM62DD15C LXM62DD27C LXM62DD45C LXM62DC13C |
Servoazionamenti singoli - Advanced |
G |
LXM62DU60G LXM62DD15G LXM62DD27G LXM62DD45G LXM62DC13G |
Servoazionamenti singoli con sicurezza integrata |
E |
LXM62DU60E LXM62DD15E LXM62DD27E LXM62DD45E LXM62DC13E |
Prodotto |
Variante |
Codice |
---|---|---|
Servoazionamenti doppi |
D |
LXM62DU60D LXM62DD15D LXM62DD27D |
Servoazionamenti doppi con sicurezza integrata |
F |
LXM62DU60F LXM62DD15F LXM62DD27F |
Pos. |
Significato |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Famiglia di prodotti |
LXM = Lexium |
||||||||
Dimensioni |
62 = Lexium 62 |
||||||||
Tipo |
D = Modulo azionamento |
||||||||
Corrente di picco |
U60 = 6 A D15 = 15 A D27 = 27 A D45 = 45 A C13 = 130 A |
||||||||
Varianti |
C = Singolo azionamento HW-STO SIL 3 Ple D = Doppio azionamento HW-STO SIL 3 Ple E = Singolo azionamento sicurezza integrata SIL 3 Ple F = Doppio azionamento sicurezza integrata SIL 3 Ple G = Singolo azionamento Advanced(1) SIL 3 Ple |
||||||||
Opzioni |
2 = 250...700 Vcc |
||||||||
Interno |
1 |
||||||||
Versione collegamenti |
0 = Prodotto standard |
||||||||
Cliente |
00 = Standard |
||||||||
Codice tipo (esempio) |
LXM |
62 |
D |
U60 |
C |
2 |
1 |
0 |
00 |
(1) Il tipo Advanced supporta le funzioni ingresso encoder macchina e uscita encoder incrementale. |
La targhetta tecnica si trova su un lato dell'alloggiamento.
Etichetta |
Descrizione |
---|---|
LXM62xxxxxxxxxx |
Riferimento commerciale |
Schneider Electric |
Produttore |
Input ac/dc |
Tensione di ingresso e/o corrente di ingresso (valore di picco e/o nominale per ingresso) |
Output ac/dc |
Tensione di uscita e corrente di uscita (valore di picco e/o nominale per uscita) |
Control Voltage |
Tensione di controllo |
Motor Overload Protection |
Classe di protezione da sovraccarico del motore |
IP20 |
Valore di protezione ingresso |
Short Circuit Current Rating |
Livello massimo di corrente di cortocircuito |
Certifications |
La targhetta logistica si trova nella parte superiore dell'alloggiamento.
Etichetta |
Descrizione |
---|---|
LXM62xxxxxxxxxx |
Riferimento commerciale |
Code |
Numero di serie come codice a barre |
2528128802 |
Numero di serie |
#000000 |
Numero cliente (solo per versioni cliente) |
10.11.2015 |
Data di fabbricazione (DOM) |
RS 01 |
Revisione hardware |