Descrizione del M251 Logic Controller

Panoramica

Il M251 Logic Controller dispone di una serie di potenti funzionalità adatte per un'ampia gamma di applicazioni.

La configurazione, la programmazione e la messa in servizio del software si ottengono con il software EcoStruxure Machine Expert descritto in EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione e in M251 Logic Controller - Guida alla programmazione.

Linguaggi di programmazione

Il M251 Logic Controller è configurato e programmato con il software EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti linguaggi di programmazione IEC 61131-3:

  • IL: Elenco istruzioni

  • ST: Testo strutturato

  • FBD: Diagramma blocco funzione

  • SFC: Grafico di funzione sequenziale

  • LD: Schema di comando

Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questo controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).

Alimentazione

L'alimentazione del M251 Logic Controller è a 24 Vcc.

Orologio in tempo reale

Il M251 Logic Controller include un sistema con Real Time Clock (RTC) (orologio in tempo reale).

Run/Stop

Il funzionamento del M251 Logic Controller può essere gestito esternamente tramite:

  • Un interruttore Run/Stop hardware

  • Un comando software EcoStruxure Machine Expert.

  • La variabile di sistema PLC_W in una tabella di riassegnazione

  • Il server Web

Memoria

Questa tabella descrive i vari tipi di memoria:

Tipo di memoria

Capacità

Utilizzata per

RAM

64 MB

Eseguire l'applicazione.

Flash

128 MB

Salvare il programma e i dati in caso di interruzione dell'alimentazione.

Memoria rimovibile

I moduli M251 Logic Controller includono uno slot integrato per la scheda SD.

La scheda SD ha le seguenti funzioni principali:

  • Inizializzazione del controller con una nuova applicazione

  • Aggiornamento del firmware del controller

  • Applicazione dei file di post-configurazione nel controller

  • Applicazione delle ricette

  • Ricezione dei file di registrazione dati

Funzioni di comunicazione integrate

Le porte di comunicazioni appartenenti a M251 Logic Controller includono (dipende dal modello di controller):

Compatibilità modulo di espansione e accoppiatore bus

Consultare le tabelle di compatibilità in EcoStruxure Machine Expert - Migrazione e compatibilità - Guida utente.

M251 Logic Controller.

Riferimento

Ingressi digitali

Uscite digitali

Porte di comunicazione

TM251MESC

0

0

1 porta per linea seriale

1 porta di programmazione USB mini-B

1 commutatore Ethernet per dual port

1 porta CANopen

TM251MESE

0

0

1 porta per linea seriale

1 porta di programmazione USB mini-B

1 switch Ethernet con porta doppia

1 porta Ethernet per il bus di campo