Interfaccia del bus di campo Descrizione
L'interfaccia del bus di campo TM5 è il primo elemento dell'isola di I/O distribuiti TM5.
La figura seguente mostra la posizione dell'interfaccia del bus di campo TM5 in un'isola di I/O distribuiti:
Panoramica sull'interfaccia del bus di campo
L'interfaccia del bus di campo TM5 con distribuzione integrata è composto da quattro parti diverse che possono essere ordinate insieme come kit, oppure separatamente come indicato di seguito:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
1 |
Base del bus di interfaccia del bus di campo |
2 |
Modulo di interfaccia del bus di campo |
3 |
Modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) |
4 |
Descrizione della base del bus di interfaccia del bus
La figura seguente mostra i diversi componenti della base del bus d'interfaccia del bus di campo:
1 Levetta di blocco
2 Meccanismo di blocco della guida DIN
3 Contatto della guida DIN
4 Guide per l'assemblaggio dell'IPDM
5 Asse di rotazione per morsettiera
6 Contatti di alimentazione del bus TM5
7 Contatti dati del bus TM5
8 Contatti del segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc
9 Guide di interblocco
10 Slot per il modulo di interfaccia del bus
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:
Codice prodotto |
Descrizione della base del bus dell'interfaccia del bus di campo |
Colore |
---|---|---|
TM5ACBN1 |
Base del bus per modulo interfaccia del bus di campo e modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM) |
Bianco |
Descrizione del modulo di interfaccia del bus di campo
La seguente figura mostra il lato frontale del modulo di interfaccia del bus di campo:
1 Graffa di fissaggio
2 Vista frontale
3 Connettore del bus di campo
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:
Codice prodotto |
Descrizione del modulo di interfaccia del bus di campo |
Colore |
---|---|---|
TM5NCO1 |
Modulo di interfaccia CANopen |
Bianco |
TM5NS31 |
Modulo di interfaccia Sercos |
Bianco |
TM5NEIP1 |
Interfaccia EtherNet/IP |
Bianco |
NOTA: Le compatibilità dei bus di campo sono descritte nella EcoStruxure Machine Expert Compatibilità e migrazione - Guida utente.
Modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia (IPDM)
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:
Codice prodotto |
Colore |
|
---|---|---|
TM5SPS3 |
Alimentatore a 24 Vdc dell'interfaccia del bus |
Grigio |
La distribuzione dell'alimentazione del IPDM consiste di due circuiti elettrici dedicati:
Designazione: |
Descrizione: |
---|---|
Alimentazione principale a 24 Vcc |
Alimentazione a 24 Vdc che fornisce tensione all'elettronica del modulo di interfaccia e genera energia indipendente per il bus di alimentazione TM5 che serve i moduli di espansione. |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
Alimentazione 24 Vdc che serve: oi moduli di espansione oi sensori e gli attuatori collegati ai moduli di espansione oi dispositivi esterni collegati ai moduli di distribuzione comune (CDM). |
Nella seguente tabella sono indicati i codici prodotto disponibili:
Codice prodotto |
Colore |
|
---|---|---|
TM5ACTB12PS |
Morsettiera 24 Vdc, 12 contatti per PDM, IPDM e modulo ricevitore elettronico |
Grigio |
La seguente figura mostra le assegnazioni della morsettiera del IPDM:
(1) Alimentazione principale a 24 Vdc
(2) Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vcc