Installazione delle sezioni

Introduzione

La procedura consigliata per l'installazione delle sezioni prevede il montaggio e l'assemblaggio direttamente sulla guida DIN:

1

Montare le basi del bus.

2

Inserire i moduli elettronici.

3

Montare le morsettiere.

NOTA: se il Sercos III Bus Interface è già installato e cablato oppure se i connettori delle sezioni sono precablati, accertarsi di scollegare l'alimentazione prima di tentare queste procedure.
 PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
  • Utilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La procedura di installazione per la prima base del bus dipende dal fatto che si tratti di una configurazione locale, remota o distribuita.

AVVISO
SCARICHE ELETTROSTATICHE
  • Conservare i componenti elettronici nell'imballaggio protettivo fino all'assemblaggio.
  • Quando si maneggiano i moduli, toccare solo l'involucro.
  • Adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Montaggio delle basi del bus

La procedura seguente descrive come montare le basi del bus:

Passo

Descrizione

1

Rimuovere le basi del bus dall'imballaggio protettivo. Verificare che le basi del bus non siano danneggiate meccanicamente.

2

Spingere la levetta di blocco interamente verso l'alto su tutte le basi del bus. In questo modo il meccanismo di blocco si apre.

3

  • Configurazione remota: passare al punto successivo.

  • Configurazione distribuita: Rimuovere la morsettiera dell'IPDM del Sercos III Bus Interface.

4

  • Configurazione remota: agganciare la prima base del bus nella posizione desiderata sulla guida di montaggio e chiudere il meccanismo di blocco spingendo la levetta verso il basso.

  • Configurazione distribuita: Inserire la prima base del bus nelle guide della base Sercos III Bus Interface, far scorrere la base del bus contro la guida di montaggio e bloccarla spingendo la levetta verso il basso.

5

Inserire la base del bus successiva nelle guide della base montata in precedenza.

6

Far scorrere la base del bus contro la guida di montaggio e fissarla spingendo la levetta di blocco verso il basso.

7

A seconda del piano di installazione, procedere in questo modo per le basi del bus restanti.

8

Se si usano basi del bus con impostazione dell'indirizzo, assegnare l'indirizzo della base del bus a questo punto della procedura di installazione delle sezioni.

NOTA: Dopo aver installato la sezione, accertarsi di reinstallare la morsettiera rimossa.

Inserimento dei moduli elettronici

Una sezione deve essere composta soltanto da un unico colore. Per esempio, la base di un bus grigio deve essere assemblata unicamente con un modulo elettronico grigio e una morsettiera grigia. Tuttavia, il solo colore non è sufficiente per la compatibilità; verificare sempre che anche i componenti della sezione corrispondano.

 PERICOLO
SCARICA ELETTRICA O ARCO ELETTRICO DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI
  • Non associare componenti di una sezione con colori diversi.
  • Accertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.
  • Verificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA: Se il Sercos III Bus Interface è già installato e cablato e se si sta sostituendo un modulo elettronico esistente, accertarsi di rispettare le istruzioni per la sostituzione a caldo mentre si eseguono le procedure seguenti.

La procedura seguente descrive come montare i moduli elettronici:

Passo

Azione

1

Rimuovere il modulo elettronico dall'imballaggio protettivo. Verificare che il modulo elettronico non sia danneggiato meccanicamente.

2

Inserire il modulo elettronico nelle guide della base del bus.

3

Tenendo il modulo elettronico diritto, spingerlo nella base del bus finché non scatta in posizione.

4

A seconda del piano di installazione, procedere in questo modo per tutti i moduli elettronici.

Montaggio delle morsettiere

Una sezione deve essere composta soltanto da un unico colore. Per esempio, la base di un bus grigio deve essere assemblata unicamente con un modulo elettronico grigio e una morsettiera grigia. Tuttavia, il solo colore non è sufficiente per la compatibilità; verificare sempre che anche i componenti della sezione corrispondano.

 PERICOLO
SCARICA ELETTRICA O ARCO ELETTRICO DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI
  • Non associare componenti di una sezione con colori diversi.
  • Accertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.
  • Verificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Vedere Codifica del sistema TM5 per assistenza durante l'etichettatura e l'associazione dei componenti.

La procedura seguente descrive come montare la morsettiera:

Passo

Azione

1

Agganciare l'angolo inferiore della morsettiera nella relativa cerniera sulla base del bus.

2

Ruotare verso l'alto.

3

Premere la morsettiera finché non scatta in posizione.

4

A seconda del piano di installazione, procedere in questo modo per tutte le morsettiere.

Piastra di bloccaggio della base del bus destra

La piastra di bloccaggio della base del bus destra deve essere fissata alla sezione più a destra del Sercos III Bus Interface o al modulo di espansione più a destra della configurazione remota o dell'isola distribuita:

Passo

Azione

1

Rimuovere la morsettiera del modulo di espansione più a destra.

2

Dal lato frontale, inserire la piastra di bloccaggio della base del bus destra nelle guide di interblocco della base del bus.

3

Spingerla fino in fondo.

4

Rimuovere la morsettiera del modulo di espansione più a destra.

Piastra di bloccaggio della base del bus sinistra

La piastra di bloccaggio della base del bus sinistra è fissata alla prima sezione (sezione ricevitore) delle isole remote:

Passo

Azione

1

Collocare la piastra di bloccaggio della base del bus sinistra sulla sezione sinistra e inserirla nelle guide di interblocco della morsettiera.

2

Far scorrere la piastra di bloccaggio della base del bus in avanti.