La guida DIN deve essere collegata a un backplane conduttivo, che a sua volta va collegato a una messa a terra di protezione (PE).
Nel canale di montaggio di ogni componente dell'apparecchiatura TM5 si trova un contatto metallico a molla. Quando i componenti sono installati correttamente su una guida DIN metallica, questi contatti forniscono il collegamento alla messa a terra funzionale (FE) per l'intero sistema TM5.
I componenti del Sistema TM5 sono progettati per essere montati su una guida conformemente a IEC 60715.
Per raggiungere le prestazioni definite del Sistema TM5, l'hardware di montaggio deve essere installato alle posizioni terminali e a distanze massime di 100 mm (3.94 in.) sulla lunghezza della guida.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
La figura seguente illustra i requisiti di montaggio per la guida DIN:
La guida DIN NSYSDR200D a basso profilo può essere utilizzata con hardware a basso profilo come viti a testa piatta con fori di montaggio svasati.