Per il TM7 sono disponibili i seguenti accessori:
utilizzabili con tutti i blocchi di espansione:
tappi ermetici M8 e M12
supporto dell'etichetta del blocco
cavi del bus di espansione, di distribuzione dell'alimentazione e dei sensori
chiave dinamometrica.
utilizzabili solo con i blocchi di ingresso temperatura analogici:
connettore termocoppia M12.
utilizzabile con il più piccolo blocco di espansione:
piastra per il montaggio sulla guida DIN
L'accessorio seguente permette di installare i blocchi su una guida DIN da 35 mm:
Codice prodotto |
Descrizione |
Descrizione |
---|---|---|
TM7ACMP |
Piastra per il montaggio sulla guida DIN |
![]() |
Il supporto per etichette del blocco permette di etichettare i blocchi:
Il connettore termocoppia M12 viene utilizzato per la compensazione della temperatura ai punti di misurazione:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACTHA |
Connettore termocoppia M12 |
![]() |
Nella tabella seguente sono indicati i codici prodotto dei tappi ermetici per i connettori M8 e M12 non utilizzati:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACCB |
Tappo ermetico M8 |
![]() |
TM7ACCA |
Tappo ermetico M12 |
I collegamenti per il Sistema TM7 sono connettori di forma circolare. Per collegare e creare il Sistema TM7 sono necessari i seguenti tipi di cavi preassemblati:
Gli accessori comprendono due chiavi dinamometriche (M8 e M12) per facilitare l'installazione e il serraggio dei cavi del TM7.
Le chiavi dinamometriche hanno l'impugnatura come quella di un cacciavite e un'asta di manovra esagonale di 4 mm (0.16 in.). La coppia dell'asta di manovra è preimpostata e non può essere modificata. La punta montata sull'asta di manovra è dimensionata per un connettore M8 o M12:
Codice prodotto |
Descrizione |
|
---|---|---|
TM7ACTW |
Chiave dinamometrica con coppia preimpostata di 0,2 N m (1.8 lbf-in) per connettore M8 |
![]() |
Chiave dinamometrica con coppia preimpostata di 0,4 N m (3.5 lbf-in) per connettore M12 |
![]() |