Questa sezione descrive le limitazioni elettriche e le caratteristiche d'uscita dei moduli di espansione TM3DQ8R / TM3DQ8RG.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
PERICOLO | |
---|---|
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne dei moduli di espansione TM3DQ8R / TM3DQ8RG:
* 8,5 mm (0.33 in.) con il gancio estratto.
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche principali dei moduli TM3DQ8R / TM3DQ8RG:
Caratteristica |
Valore |
|
---|---|---|
Numero di canali di uscita |
8 |
|
Numero di gruppi di canali |
2 linee comuni, una per ogni gruppo di 4 canali |
|
Tipo di uscita |
Relè |
|
Tipo contatto |
NO (normalmente aperto) |
|
Tensione di uscita nominale |
24 Vcc, 240 Vca |
|
Tensione max. |
30 Vcc, 264 Vca |
|
Carico di commutazione minimo |
5 Vdc a 10 mA |
|
Corrente di uscita nominale |
2 A |
|
Corrente di uscita massima |
2 A per uscita |
|
7 A per comune |
||
Frequenza di uscita max. con carico max. |
20 operazioni al minuto |
|
Tempo di accensione |
10 ms |
|
Declassamento |
-10...55 °C (14...131°F) |
Senza declassamento |
Tempo di spegnimento |
10 ms |
|
Resistenza di contatto |
30 mΩ max |
|
Durata vita meccanica |
20 milioni di operazioni |
|
Durata elettrica |
Sotto carico resistivo |
Vedere Limiti di alimentazione |
Sotto carico induttivo |
||
Protezione da cortocircuito |
No |
|
Isolamento |
Tra uscita e logica interna |
500 Vca |
Tra gruppi di canali |
1500 Vca |
|
Tipo connessione |
TM3DQ8R |
Morsettiera a vite rimovibile |
TM3DQ8RG |
Morsettiera a molla removibile |
|
Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
25 mA (tutte le uscite attive) 5 mA (tutte le uscite disattive) |
|
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
40 mA (tutte le uscite attive) 0 mA (tutte le uscite disattive) |
|
NOTA: Per ulteriori informazioni sulla protezione delle uscite, vedere la sezione Protezione delle uscite contro i danni da sovraccarichi induttivi.
|
Questa tabella descrive i limiti dell'alimentazione del modulo di espansione TM3DQ8R / TM3DQ8RG in funzione della tensione, del tipo di carico e del numero di operazioni richieste.
Questi moduli di espansione non supportano carichi capacitivi.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Limiti di alimentazione |
||||
---|---|---|---|---|
Tensione |
24 Vdc |
120 Vac |
240 Vac |
Numero di operazioni |
Potenza dei carichi resistivi AC-12 |
– |
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-15 (cos ϕ = 0,35) |
– |
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi AC-14 (cos ϕ = 0,7) |
– |
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi resistivi DC-12 |
48 W 16 W |
– |
– |
100.000 300.000 |
Potenza dei carichi induttivi DC-13 L/R = 7 ms |
24 W 7,2 W |
– |
– |
100.000 300.000 |