TM3AI2H / TM3AI2HG

Introduzione

Il modulo di espansione TM3AI2H (morsettiera a vite) / TM3AI2HG (morsettiera a molla) è caratterizzato da 2 canali di ingresso analogici con una risoluzione a 16 bit.

I tipi di ingresso dei canali sono i seguenti:

  • 0...10 V

  • -10...+10 V

  • 0 - 20 mA

  • 4 - 20 mA

Per informazioni sui codici diagnostici prodotti da ogni tipo di ingresso, consultare Diagnostica dei moduli I/O analogici.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3AI2H / TM3AI2HG.

NOTA:

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Configurazione del modulo

Per ciascuno ingresso è possibile definire:

Parametro

Valore

Val. predefinito

Descrizione

Tipo

Non utilizzato

0 - 10 V

-10 - +10 V

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Non utilizzato

Scegliere la modalità del canale

Min.

0 - 10 V

-32768...32767

0

Specifica il limite di misura inferiore.

-10 - +10 V

-10000

0 - 20 mA

0

4 - 20 mA

4000

Max.

0 - 10 V

-32768...32767

10000

Specifica il limite di misura superiore.

-10 - +10 V

10000

0 - 20 mA

20000

4 - 20 mA

20000

Filtro d'ingresso

0...1000

0

Specifica la costante di tempo del filtro di primo ordine (0...10 s) in incrementi di 10 ms.

Campionamento

1ms/Canale

1ms/Canale

Specifica il periodo di tempo di campionamento del canale.

Stato attivato

No

Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.

Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato IBStatusIW0 e IBStatusIW1 non contengono informazioni rilevanti.

Scheda Mapping I/O

È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda Mapping I/O. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.

Questa tabella descrive la scheda Mapping I/O:

Variabile

Canale

Tipo

Descrizione

Ingressi

IW0

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

IW1

INT

Valore corrente dell'ingresso 1

Diagnostica

IBStatusIW0

BYTE

Stato dell'ingresso 0

IBStatusIW1

BYTE

Stato dell'ingresso 1

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.