I moduli di espansione TM3AQ4 (morsettiera a vite) / TM3AQ4G (morsettiera a molla) dispongono di 4 canali di uscita analogici con una risoluzione a 12 bit.
I tipi d'uscita dei canali sono:
0...10 V
-10...+10 V
0 - 20 mA
4...20 mA
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM3AQ4 / TM3AQ4G.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO | |
---|---|
Per ciascuna uscita, è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Val. predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Scegliere la modalità del canale |
|
|
|
|
Il campo di valori per un canale. |
|
|
|
-32768...32767(1) |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
|
-10000 |
|||
|
0 |
|||
|
4000 |
|||
|
|
-32768...32767(1) |
10000 |
Specifica il limite di misura superiore. |
|
10000 |
|||
|
20000 |
|||
|
20000 |
|||
|
|
|
Abilita il byte di diagnostica di ogni canale.
Se lo stato è disabilitato (valore = No), i byte di stato |
|
(1) I dati a 12 bit (da 0 a 4095) elaborati nel modulo di I/O analogici possono essere convertiti in un valore compreso tra -32768 e 32767. |
È possibile definire e assegnare un nome alle variabili nella scheda
. In questa scheda vengono fornite anche informazioni aggiuntive, quali l'indirizzamento topologico.Questa tabella descrive la scheda
:
Variabile |
Canale |
Tipo |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|---|
Uscite |
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 0 |
QW1 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 1 |
|
QW2 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 2 |
|
QW3 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 3 |
|
Diagnostica |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW2 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW3 |
BYTE |
- |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.