Configurazione del modulo TM3XHSC202 / TM3XHSC202G

Panoramica

La funzione I/O integrata consente la configurazione di ingressi e uscite.

Accesso alla finestra di configurazione degli I/O

Per accedere alla finestra di configurazione degli I/O procedere come segue:

Passo

Descrizione

1

Nella Struttura dispositivi, sotto il nodo IO_Bus, fare doppio clic sul nome del modulo.

2

Selezionare la scheda Configurazione I/O .

Configurazione degli ingressi

Questa figura mostra la scheda Configurazione I/O per gli ingressi:

Per ciascun ingresso non utilizzato da una funzione di conteggio, è possibile configurare i seguenti parametri:

Parametro

Valore

Descrizione

Vincolo

Latch

No*

Consente l'acquisizione e la registrazione degli impulsi in ingresso con durate di ampiezza inferiori al tempo di scansione del controller.

Utilizzare gli ingressi latch nel task configurato in Task ciclo bus.

Filtro

0,000 ms

0,001 ms

0,002 ms

0,005 ms

0,01 ms

0,05 ms

0,08 ms

0,5 ms

1 ms

4 ms*

12 ms

Riduce l'effetto del rumore, ad esempio il rimbalzo di un contatto o altra interferenza transitoria, su un ingresso del controller.

Il tempo incrementato del filtro riduce la velocità effettiva del contatore ad alta velocità.

* Valore predefinito del parametro

Configurazione delle uscite

Questa figura mostra la scheda Configurazione I/O per le uscite:

La seguente tabella indica la funzione dei vari parametri:

Parametro

Valore

Descrizione

Modalità di posizionamento di sicurezza

Mantieni

Valore di posizionamento di sicurezza*

Uscita riflessa configurata

Uscita riflessa non configurata

Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza quando:

  • Il controller è in stato STOPPED o HALTED.

  • Il collegamento tra controller e modulo è perso.

NOTA: Mantieni è disabilitata.

Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza quando il collegamento tra il controller e il modulo è perso.

NOTA: Quando il controller è nello stato STOPPED, il comportamento è definito nella scheda Impostazioni PLC.

Valore posizione di sicurezza

0*

1

Consente di impostare la modalità di posizionamento di sicurezza.

Disponibile se Modalità di posizionamento di sicurezza è impostata su Valore posizione di sicurezza.

Modalità di riarmo uscite

Auto*

Manuale

Selezionare la modalità di riarmo delle uscite:

  • Riarmo automatico: non appena l'errore rilevato viene corretto, l'uscita viene reimpostata in base al valore corrente assegnatole e il valore diagnostico viene resettato.

  • Riarmo manuale: quando viene rilevato un errore, lo stato viene memorizzato e l'uscita viene forzata nel tristato finché l'utente non annulla manualmente lo stato (vedere il canale di mappatura degli I/O).

* Valore predefinito del parametro

Nel caso di cortocircuito o sovraccarico di corrente, il gruppo comune di uscite entra automaticamente in modalità di protezione termica (tutte le uscite nel gruppo vengono impostate a zero) e vengono periodicamente riarmate (ogni 10 secondi) per testare lo stato di connessione. L'utente deve comunque conoscere gli effetti di questa operazione sulla macchina o sul processo controllato.

 AVVERTIMENTO
AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA
Impedire il riarmo automatico delle uscite se questa funzionalità è un comportamento imprevisto della macchina o del processo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Scheda Mapping I/O

Per ulteriori informazioni sulla scheda Mapping I/O, vedere la EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.