Descrizione generale

Panoramica

Il Sistema TM5 offre un sistema di rack virtuale attraverso un backplane decentralizzato. Il backplane decentralizzato contiene una configurazione locale e diverse configurazioni remote collegate tra loro mediante cavi del bus di espansione specifici. I moduli elettronici trasmettitore e ricevitore TM5 gestiscono la comunicazione tra i moduli elettronici remoti tramite cavi del bus di espansione.

I moduli elettronici trasmettitore e ricevitore TM5 devono essere associati a una base bus e a una morsettiera.

Funzionalità dell'isola remota

Nella tabella seguente vengono fornite informazioni sul trasmettitore e ricevitore utilizzati nel Sistema TM5:

Codice prodotto

Descrizione

TM5SBET1

Trasmette il bus dati TM5.

TM5SBET7

Trasmette sul bus dati TM7 e fornisce il bus di alimentazione TM7 ai blocchi I/O di espansione TM7.

TM5SBER2

Riceve il bus dati TM5, fornisce alimentazione al segmento di alimentazione I/O 24 Vcc e fornisce il bus di alimentazione TM5 ai blocchi I/O di espansione TM5.

TCSXCNNXNX100

Cavo del bus di espansione.

Caratteristiche del cavo

Tra i moduli trasmettitore e ricevitore viene utilizzato un cavo TM5 TCSXCNNXNX100 lungo circa 100 m (328.1 ft). Questo cavo è composto da due coppie intrecciate schermate per limitare le interferenze elettromagnetiche dai fili di alimentazione ai fili di segnale DATA. La schermatura di entrambe le coppie è eseguita con una lamina di rame stagnato comune e un filo di continuità aggiuntivo.

Nella seguente tabella vengono descritte le caratteristiche delle singole coppie di fili del cavo:

Cavo

Caratteristiche

Valore

Coppia A

Sezione del conduttore (calibro)

0,34 mm² (22 AWG)

Resistenza lineare

55 Ω/km

Coppia B

Sezione del conduttore (calibro)

0,2 mm² (24 AWG)

Resistenza lineare

90 Ω/km

Impedenza caratteristica

120 Ω

Nella seguente tabella vengono elencate le descrizioni delle singole coppie di fili del cavo:

Cavo

Descrizione

Colore

Coppia A

Bus di alimentazione TM5 + 5 Vcc (utilizzato solo per TM5 IP20 verso TM7 IP67)

Rosso

Bus di alimentazione TM5 0 Vcc (cod. rif. bus TM5)

Nero

Coppia B

TM5 DATA alto

Bianco

TM5 DATA basso

Blu

Nella seguente tabella sono elencate le caratteristiche generali del cavo:

Caratteristiche

Descrizione

Schermatura

Lamina in rame stagnato e filo di continuità

Colore guaina

grigio

Temperatura di funzionamento

Da -10 a +80 °C (da 14 a 176 °F)

Temperatura di immagazzinaggio

Da -25 a +80 °C (da -13 a 176 °F)

Diametro complessivo

7,4 mm (0.29 pollici) ± 0,2 mm (0.007 in.)

Raggio di curvatura minimo - applicazioni fisse

67 mm (2.63 in.)

Ignifugo

IEC 60332-1

Bassa emissione di fumi

VDE 0207-24

Senza presenza di alogeni

EN50290-2-27

Implementazione dei moduli elettronici trasmettitore e ricevitore TM5

La distanza massima tra un trasmettitore e un ricevitore è 100 m (328.1 ft). La distanza totale massima tra l'inizio della configurazione locale contenente un trasmettitore e la fine dell'ultima configurazione remota contenente un ricevitore è di 2500 m (8202.1 ft). Il cavo a coppia intrecciata TM5 (TCSXCNNXNX100) è richiesto per ottenere la distanza massima, la corretta resistenza elettromagnetica e le prestazioni necessarie per la comunicazione tra trasmettitore e ricevitore. In aggiunta, il cavo deve essere collegato alla messa a terra funzionale (FE) del Sistema TM5.

Nell'immagine seguente viene illustrato il Sistema TM5 suddiviso in una configurazione locale e remota:

G-SE-0002291.3.gif

 

(1)   Configurazione locale

(2)   Configurazioni di isole di I/O remote

(3)   Cavo del bus di espansione TCSXCNNXNX100

NOTA: Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei moduli elettronici trasmettitore e ricevitore, fare riferimento al documento Modicon TM5 - Configurazione moduli di espansione - Guida alla programmazione.