Ogni sezione è costituita da tre elementi. Tali elementi sono un Base del bus di sicurezza rosso, un Modulo I/O di sicurezza elettronico rosso e un Morsettiera di sicurezza rosso.
PERICOLO | |
---|---|
La figura seguente presenta gli elementi di una sezione:
Base del bus di sicurezza
Modulo I/O di sicurezza elettronico
Morsettiera di sicurezza
Una volta assemblati, i tre componenti formano un'unità integrale che resiste alle vibrazioni.
AVVISO | |
---|---|
Per una descrizione dettagliata della Base del bus di sicurezza, consultare:
La figura seguente presenta le assegnazioni dei pin della Morsettiera di sicurezza:
TM5ACTB52FS |
TM5ACTB5EFS |
TM5ACTB5FFS |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Per una descrizione dettagliata, consultare: |