要配置工业以太网端口,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在中,双击工业以太网端口节点。随即显示配置选项卡,例如:
注:在在线模式下,可以看到两个窗口。它们无法被编辑。在线模式下,可以看到配置的参数和环形拓扑选项窗口,具体取决于控制器型号。它们可以被编辑。 |
|
2 |
选择。 |
|
3 |
设置 。 此 IP 地址在网络规划中使用。 |
|
4 |
选择。 |
|
5 |
验证已被缺省设置为 网关地址可将消息按规定路线发送至不在本地网络中的设备。
如果没有网关,则网关地址为 |
|
6 |
选择复选框:
|
|
7 |
如果使用 DHCP 服务器分配 IP 地址,请选中 复选框。 有关详细信息,请参阅 IP 寻址方法。 |