PTO(连续脉冲输出,CN4)输出由 5 V 信号引出。受参数 PTO_mode 影响的是 ESIM 信号(编码器模拟)或逻辑实现的 PTI 输入信号(P/D 信号、A/B 信号、CW/CCW 信号)。PTO 输出信号可作为 PTI 输入信号用于另一台驱动器。信号电平符合 RS422,请参阅 PTO 输出 (CN4)。即使 PTI 输入信号是 24 V 信号,PTO 输出也会提供 5 V 信号。
屏蔽: |
必须两端接地 |
双绞线: |
必需 |
PELV: |
必需 |
电缆结构: |
8 * 0.14 mm2 (8 * AWG 24) |
最大电缆长度: |
100 m (328 ft) |
使用预装电缆来降低接线出错风险,请参阅附件和备件。
连续脉冲输出 (PTO) 接线图
针脚 |
信号 |
线对 |
含义 |
---|---|---|---|
1 |
ESIM_A |
2 |
ESIM 通道 A |
2 |
ESIM_A |
2 |
ESIM 通道 A,反转 |
4 |
ESIM_B |
1 |
ESIM 通道 B |
5 |
ESIM_B |
1 |
ESIM 通道 B,反转 |
3 |
ESIM_I |
3 |
ESIM 标志脉冲 |
6 |
ESIM_I |
3 |
ESIM 标志脉冲,反转 |
7 |
PTO_0V |
4 |
接地 |
8 |
PTO_0V |
4 |
接地 |