此功能块可停止进行中的运动。操作模式由此功能块停止。
可以使用另一功能块来中止此功能块的执行。如果触发了“暂停”功能,将会出现由 PLCopen 状态向 Discrete Motion 状态的过渡,且该过渡会在电机到达停止状态之前一直持续。一旦电机已到达停止状态,输出 Done 就会被设置,且状态将过渡为 StandStill。
输入 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 |
输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Done |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。
|
ErrorID |
WORD |
返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。 |
输入/输出 |
数据类型 |
描述 |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref |
请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 中。 |
此功能块使用 LXM32M(EtherNet/IP 和 Modbus TCP)以及 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器(仅 EtherNet/IP)的库专用减速度值。这意味着为这些参数预先配置的值(例如,通过调试工具)在执行此功能块时将被覆盖。
此功能块写入的缺省减速度值如下:
减速度的缺省值为:
600 个用户定义单位(对于 LXM32M)
750 个用户定义单位(对于 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器)
如果需要其他减速度值,则必须使用供应商专用功能块操作。使用功能块 SetDriveRamp_LXM32 和 SetDriveRamp_ILX 可定义减速度。如果需要改变斜坡值,则此功能块必须仅执行一次。