Home_ILX

功能描述

此功能块可使用通过输入 HomingMode 设置的 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器 专用回归方法命令回归过程。驱动器特有的回归参数(例如回归模式)由设备实现提供。重新执行此功能块会命令在驱动器中执行 Quick-Stop 并导致功能块错误 NoReExecution

回归过程只能通过执行 MC_Stop 或经由 MC_Power 禁用电源级来中止。

MC_Home 处于 busy 状态时执行另一运动功能块并不会影响回归过程。这意味着,功能块 MC_Home 会保持 busy 状态,已执行的功能块则会带着功能块错误而结束。

库和命名空间

库名称:GMC Independent Lexium

命名空间:GILXM

图形表示形式

输入

输入

数据类型

描述

Execute

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE

当功能块处于执行状态中时,输入 Execute 处的上升沿将被禁止。

Position

DINT

值范围:-2147483648...2147483647

缺省值:0

以用户自定义单位表示的位置:

  • 1...34:参考点位置

  • 35:位置设定位置

HomingMode

UINT

值范围:1...35

缺省值:18(仅适用于 EtherNet/IPModbus TCP

有关支持的方法的列表,请参阅回归方法

或者,您也可以为 EtherNet/IPModbus TCP 驱动器使用枚举 ET_LexiumHomingMode,为 CANopen 驱动器使用枚举 ET_LexiumHomingMode_ILX1

有关回归方法的说明,请参阅驱动器的相关文档

VHome

DINT

值范围:1...13200

缺省值:60

查找开关的目标速度 (rpm)。

VOutHome

DINT

值范围:1...13200

缺省值:6

查找开关的目标速度 (rpm)。

POutHome

DINT

值范围:0...2147483647

缺省值:0

以用户自定义单位表示的用于搜索切换点的最大距离。

  • 0:已禁用搜索距离监控

  • >0:最大距离

检测到此开关之后,驱动器会开始搜索定义的切换点。如果没有在此处定义的距离内找到定义的切换点,将会检出错误,并取消参考运动。

PDisHome

DINT

值范围:1...2147483647

缺省值:200

以用户自定义单位表示的与开关点相距的距离。

开关点的间距被定义为基准点。

只有在无标志脉冲的基准点定位中,参数才有效。

输出

输出

数据类型

描述

Done

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未启动,或者已检出错误。

  • TRUE:无检出错误时执行终止。

Busy

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块不处于正被执行状态。

  • TRUE:功能块正在执行中。

CommandAborted

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:执行尚未中止。

  • TRUE:执行已被另一个功能块所中止。

Error

BOOL

值范围:FALSETRUE

缺省值: FALSE

  • FALSE:功能块的执行正在进行中,尚未检出错误。

  • TRUE:已在执行功能块时检出错误。

ErrorID

WORD

返回诊断代码值。请参阅库诊断代码。如果值为 0 且此功能块的输出 Error 设置为 TRUE,则可利用功能块 MC_ReadAxisError 的输出 AxisErrorID 读取诊断代码。

输入/输出

输入/输出

数据类型

描述

Axis

Axis_Ref

请参阅为之将执行该功能块的轴(实例)(与该轴的名称相对应)。该轴的名称必须定义在 EcoStruxure Machine Expert 设备树形结构中。

回归方法

指定 EtherNet/IPModbus TCP 的回归方法:

  • 1:带标志脉冲的 LIMN

  • 2:带标志脉冲的 LIMP

  • 7:带标志脉冲的 REF+,反向,外部

  • 8:带标志脉冲的 REF+,反向,内部

  • 9:带标志脉冲的 REF+,不反向,内部

  • 10:带标志脉冲的 REF+,不反向,外部

  • 11:带标志脉冲的 REF-,反向,外部

  • 12:带标志脉冲的 REF-,反向,内部

  • 9:带标志脉冲的 REF-,不反向,内部

  • 14:带标志脉冲的 REF-,不反向,外部

  • 17:LIMN

  • 18:LIMP

  • 23:REF+,反向,外部

  • 24:REF+,反向,内部

  • 25:REF+,不反向,内部

  • 26:REF+,不反向,外部

  • 27:REF-,反向,外部

  • 28:REF-,反向,内部

  • 29:REF-,不反向,内部

  • 30:REF-,不反向,外部

  • 33:负方向标志脉冲

  • 34:正方向标志脉冲

  • 35:位置设置

指定 CANopen 的回归方法:

  • 1:LIMN

  • 2:LIMP

  • 3:REF 负方向

  • 4:REF 正方向

  • 5:负方向标志脉冲(仅限 ILA 和 ILS)

  • 6:正方向标志脉冲(仅限 ILA 和 ILS)

  • 7:在负方向上移动至阻止(仅限 ILE)

  • 8:在正方向上移动至阻止(仅限 ILE)

  • 23:REF+,反向,外部

  • 24:REF+,反向,内部

  • 25:REF+,不反向,内部

  • 26:REF+,不反向,外部

  • 27:REF-,反向,外部

  • 28:REF-,反向,内部

  • 29:REF-,不反向,内部

  • 30:REF-,不反向,外部

  • 35:位置设置

注:

此功能块使用 Lexium ILA、ILE 和 ILS 集成驱动器(仅 EtherNet/IP)的库专用加速度和减速度值。这意味着为这些参数预先配置的值(例如,通过调试工具)在执行此功能块时将被覆盖。

此功能块写入的缺省加速度和减速度值如下:

  • 加速度缺省值为 600 rpm/s。

  • 减速度缺省值为 750 rpm/s。

如果需要其他加速度和减速度值,则必须使用供应商专用功能块操作。使用功能块 SetDriveRamp_ILX 可定义加速度和减速度。如果需要改变斜坡值,则此功能块必须仅执行一次。