数字量输出

概述

后插模块配有 8 路继电器输出和 2 路晶体管输出,您可以对其进行管理

Danger_Color.gif危险

火灾危险

对于电源的电流容量,仅使用正确的电线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

输出管理功能的可用性

下表介绍后插模块输出可能的使用情况:

功能

输出功能

无/运行/停止

锁存/事件

PWM/PTO/HSC

滤波器类型

积分器

跳动

快速

输出1

FQ0

X

X

X

FQ1

X

X

X

数字量

输出

DQ0

X

DQ1

X

DQ2

X

DQ3

X

DQ4

X

DQ5

X

DQ6

X

DQ7

X

X   

   

1   还可用作常规输出

快速输出接线图

有关快速输出保护的其他信息,请参考保护输出免遭电感式负载损坏

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

根据接线图正确连接输出。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

接线图

下图描述 HMISCU6A5、HMISCU8A5 和 HMISAC 数字量输出的接线图:

G-SE-0021220.2.gif-high.gif

 

 

为了延长触点的使用寿命,以及在使用电感式负载时防止由于反接 EMF 而导致的潜在损坏,请将:

o一个续流二极管并行连接到每个电感式 DC 负载

o一个 RC 缓冲器并行连接到每个电感式 AC 负载

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。