后插模块配有 6 路继电器输出和 2 路晶体管输出,您可以对其进行管理。
|
|
|
火灾危险 |
|
对于电源的电流容量,仅使用正确的电线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
下表介绍后插模块输出可能的使用情况:
|
功能 |
输出功能 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
无/运行/停止 |
锁存/事件 |
PWM/PTO/HSC |
||
|
滤波器类型 |
积分器 |
跳动 |
||
|
快速 输出1 |
FQ0 |
X |
X |
X |
|
FQ1 |
X |
X |
X |
|
|
数字量 输出 |
DQ0 |
X |
– |
– |
|
DQ1 |
X |
– |
– |
|
|
DQ2 |
X |
– |
– |
|
|
DQ3 |
X |
– |
– |
|
|
DQ4 |
X |
– |
– |
|
|
DQ5 |
X |
– |
– |
|
|
X 是 – 否 1 还可用作常规输出 |
||||
有关快速输出保护的其他信息,请参考保护输出免遭电感式负载损坏。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
根据接线图正确连接输出。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
下图描述 HMISCU6B5、HMISCU8B5 和 HMISBC 数字量输出的接线图:
为了延长触点的使用寿命,以及在使用电感式负载时防止由于反接 EMF 而导致的潜在损坏,请将:
o一个续流二极管并行连接到每个电感式 DC 负载
o一个 RC 缓冲器并行连接到每个电感式 AC 负载
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿将电缆连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |