在主站模式下,为 Modbus RTU 协议使用 Modbus 管理器。
要将 Modbus 管理器添加到控制器,请单击设备树中 COM1 节点旁边的加号按钮 。在添加设备窗口中,选择 Modbus 管理器并单击添加设备按钮。
要配置控制器的 Modbus 管理器,请双击设备树中的 Modbus 管理器。
Modbus 管理器配置窗口随即显示,如下所示:
如下表所述设置参数:
元素 |
描述 |
---|---|
寻址 |
HMI SCU 配置为主站。无其他选项可用。 |
地址 [1...247] |
设备的 Modbus 地址。对于 Modbus 主站,将此地址设置为 0。 |
帧间时间(毫秒) |
避免总线冲突的时间。 对于链路上的每个 Modbus 设备,此参数设置值必须完全相同。 |
串行线路设置 |
串行线路配置窗口中指定的参数。 |
注意: 在 HMISCU 上,来自 PLC 通讯库的 Modbus 请求功能块要求根据波特率设置一个特定的帧间时间,以便在低波特率通讯。请使用以下公式确定合适的波特率/帧间时间组合:
帧间时间(取整为最接近的毫秒数)= 35000 / 波特率。
当将控制器配置为 Modbus 主站时,PLCCommunication 库支持以下功能块:
oADDM
oREAD_VAR
oSINGLE_WRITE
oWRITE_READ_VAR
oWRITE_VAR
有关详细信息,请参阅PLCCommunication库的功能块描述。