触点

概述

此为 LD 元素。

LD 的左侧部分中,每个网络包含一个或多个触点。触点由 2 条垂直并行线表示。

触点从左至右传递条件 ON (TRUE) 或 OFF (FALSE)。将把布尔变量分配至每个触点。如果该变量为 TRUE,则从左至右传递条件,并最终传递至网络右侧部分的线圈。否则右侧连接将收到值 FALSE。

您可串联以及并联方式连接多个触点。并联触点表示逻辑 'OR' 条件,从而仅需要其中一个触点为 TRUE,让并行分支传输值 TRUE。与之相反,串联触点表示逻辑 'AND' 条件,其中所有触点都必须为 TRUE,方可让最终触点传输 TRUE。

因此,触点排列与并联或串联电路对应。

也可将触点取反。将用触点符号中的斜线对此进行指示。

取反触点仅在分配的布尔变量为 False 时传递传入条件(True 或 False)。

您可通过以下命令之一在 LD 网络中插入触点:插入触点插入串联右触点插入串联上触点插入串联下触点插入上升沿触点插入下降沿触点,这些命令都位于 LD 菜单。也可以通过工具箱或从编辑器内的其他位置以拖放操作插入元素。

您可以将已经插入的触点替换为新触点或取反触点。为此,请将触点或取反触点从工具箱拖放到现有触点上。

FBD 和 IL

如果您在 FBDIL 视图中操作,命令将不可用。但是插入 LD 网络的触点和线圈将由相应的 FBD 元素或 IL 指令表示。