TM241CE24U Logic Controller:
14 路数字量输入
8 路快速输入
6 路常规输入
10 路数字量输出
4 路快速输出
6 路常规输出
通讯端口
2 个串行线路端口
1 个以太网端口
1 个 USB mini-B 编程端口
下图显示了 TM241CE24U 逻辑控制器的各个组件:
编号 |
描述 |
请参阅 |
---|---|---|
1 |
运行/停止开关 |
|
2 |
SD 卡插槽 |
|
3 |
电池座 |
|
4 |
卡槽 |
|
5 |
用于表示 I/O 状态的 LED |
|
6 |
USB Mini-B 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接 |
|
7 |
钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨) |
|
8 |
嵌入式常规晶体管输出 |
|
嵌入式快速晶体管输出 |
||
输出可插拔端子块 |
||
9 |
24 Vdc 电源 |
|
10 |
以太网端口/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485) |
|
11 |
状态 LED |
– |
12 |
TM4 总线连接器 |
|
13 |
串行线路端口 1/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485) |
|
14 |
串行线路端口 2/螺钉端子块类型 (RS-485) |
|
15 |
嵌入式数字量输入 |
|
输入可插拔端子块 |
||
16 |
TM3/TM2 总线连接器 |
|
17 |
护盖(SD 卡插槽、“运行/停止”开关和 USB mini-B 编程端口) |
– |
18 |
锁钩(不包含钩) |
– |
下图显示状态 LED:
1 系统状态 LED
2 扩展板状态 LED(选配)
3 I/O 状态 LED
下表描述了系统状态 LED:
标签 |
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
控制器状态1 |
程序端口通讯 |
应用程序执行 |
||||
PWR |
电源 |
绿色 |
亮起 |
表示已通电。 |
||
熄灭 |
表示已断开电源。 |
|||||
RUN |
机器状态 |
绿色 |
亮起 |
表示控制器正在运行有效的应用程序。 |
||
闪烁 |
表示控制器中的一个有效应用程序停止。 |
|||||
闪烁 1 次 |
表示控制器已在“断点”处暂停。 |
|||||
熄灭 |
表示控制器未进行编程. |
- |
- |
|||
ERR |
错误 |
红色 |
亮起 |
检测到操作系统错误。 |
受限制 |
否 |
快速闪烁 |
控制器检测到内部错误。 |
受限制 |
否 |
|||
慢速闪烁 |
表示已检测到微小错误(如果 RUN LED 亮起),或者未检测到应用程序。 |
是 |
否 |
|||
I/O |
I/O 错误 |
红色 |
亮起 |
表示嵌入式 I/O、串行线路 1 或 2、SD 卡、扩展板、TM4 总线、TM3 总线、以太网端口或 CANopen 端口上存在设备错误。 |
||
SD |
SD 卡访问 |
绿色 |
亮起 |
表示正在访问 SD 卡. |
||
BAT |
电池 |
红色 |
亮起 |
表示电池需要更换。 |
||
闪烁 |
表示电池电量低。 |
|||||
SL1 |
串行线路 1 |
绿色 |
闪烁 |
表示串行线路 1 的状态。 |
||
熄灭 |
指示无串行通讯。 |
|||||
SL2 |
串行线路 2 |
绿色 |
闪烁 |
表示串行线路 2 的状态。 |
||
熄灭 |
指示无串行通讯。 |
|||||
TM4 |
TM4 总线上存在错误 |
红色 |
亮起 |
表示 TM4 总线上检测到错误。 |
||
熄灭 |
表示 TM4 总线上没有检测到错误。 |
|||||
ETH |
以太网端口状态 |
绿色 |
亮起 |
表示已连接以太网端口并且已定义 IP 地址。 |
||
闪烁 3 次 |
表示未连接以太网端口。 |
|||||
闪烁 4 次 |
表示该 IP 地址已使用。 |
|||||
闪烁 5 次 |
表示模块正在等待 BOOTP 或 DHCP 序列。 |
|||||
闪烁 6 次 |
表示配置的 IP 地址无效。 |
|||||
CAN R |
CANopen 运行状态 |
绿色 |
亮起 |
表示 CANopen 总线正常运行。 |
||
熄灭 |
表示 CANopen 主站已配置。 |
|||||
闪烁 |
表示正在初始化 CANopen 总线。 |
|||||
每秒闪烁 1 次 |
表示 CANopen 总线已停止。 |
|||||
CAN E |
CANopen 错误 |
红色 |
亮起 |
表示 CANopen 总线已停止(总线关闭)。 |
||
熄灭 |
表示未检测到 CANopen 错误。 |
|||||
闪烁 |
表示 CANopen 总线无效。 |
|||||
每秒闪烁 1 次 |
表示控制器检测到系统已达到或超过最大错误帧数。 |
|||||
每秒闪烁 2 次 |
表示控制器检测到 Node Guarding 或 Heartbeat 事件。 |
1 有关控制器状态描述的详细信息,请参阅 M241 Logic Controller - 编程指南。