MC_Halt_PTO:命令受控运动停止,直到速度等于零

图形表示形式

IL 和 ST 表示形式

若要查看 IL 或 ST 语言的一般表示形式,请参阅功能和功能块表示形式一章。

输入变量

下表介绍输入变量:

输入

类型

初始值

描述

Axis

AXIS_REF_PTO

-

将执行功能块的轴(实例)的名称。在设备树中,在控制器配置中声明名称。

Execute

BOOL

FALSE

在上升沿,启动功能块的执行。

在下降沿,则在其执行终结时,复位功能块的输出。

Deceleration

DINT

20

以 Hz/ms 或 ms(根据配置)表示的减速度。

范围 (Hz/ms):1...MaxDecelerationAppl

范围 (ms):MaxDecelerationAppl...100,000

BufferMode

MC_BUFFER_MODE

mcAborting

正在进行的移动的转换模式

JerkRatio1

INT

0

始于恒定速度的用于创建 S 曲线轮廓的减速百分比。

JerkRatio2

INT

0

达到静止状态之前的用于创建 S 曲线轮廓的减速百分比。

输出变量

下表介绍输出变量:

输出

类型

初始值

描述

Done

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示功能块执行完成,且未检测到任何错误。

Busy

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示功能块执行正在进行。

Active

BOOL

FALSE

该功能快控制着 Axis。对于定义的 Axis,一次只能有一个功能块将 Active 设置为 TRUE。

CommandAborted

BOOL

FALSE

由于另一个移动命令或检测到错误而中止,功能块执行完成。

Error

BOOL

FALSE

如果为 TRUE,表示检测到错误。功能块执行结束。

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Error 为 TRUE 时:检测到的错误的类型。

注: 功能块完成时速度为零。

时序图示例

下图显示了 Continuous 状态的简单轮廓:

下图显示了 Discrete 状态的简单轮廓: