控制器存储器结构

简介

控制器存储器由两种类型的物理存储器组成:

存储器中的文件传输

控制器状态

文件传输事件

连接

描述

1

在电源接通和重新启动时自动启动

内部

文件从非易失性存储器传输到 RAM。

RAM 的内容被覆盖。

2

INVALID_OS 之外的所有状态 (1)

由用户启动

以太网或 USB 编程端口

文件可通过以下途径传输:

3

所有状态

插入了 SD 卡时由脚本(数据传输)或电源重置(克隆)自动启动

SD 卡

使用 SD 卡上传/下载(1)

(1) 如果控制器处于 INVALID_OS 状态,则唯一可以访问的存储器为 SD 卡,且只能用于进行固件升级。

注: 修改非易失性存储器中的文件不会影响正在运行的应用程序。对非易失性存储器中文件所做的任何更改将在下次重启时生效。