TM262M15MESS8T 运动控制器具有:
4 个快速数字量输入
4 个快速数字量输出(源极)
通讯端口:
1 个串行线路端口
1 个 USB mini-B 编程端口
2 个以太网交换端口
1 个用于 Sercos 接口现场总线的以太网端口
编码器接口(SSI/增量)
下图显示了 TM262M15MESS8T Motion Controller 的各个组件:
编号 |
描述 |
请参阅 |
---|---|---|
1 |
SD 卡插槽 |
|
2 |
USB Mini-B 编程端口,用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接 |
|
3 |
串行线路端口 /RJ45 类型(RS-232 或 RS-485) |
|
4 |
输入/输出端子接口 |
|
5 |
TM3 总线接口 |
|
6 |
I/O 状态 LED |
|
7 |
编码器插头 |
|
8 |
钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨) |
|
9-1 |
报警继电器端子连接器 |
|
9-2 |
24 Vdc 电源 |
|
9-3 |
功能性接地 (FE) 接地连接 |
|
10 |
运行/停止开关 |
|
11 |
双端口以太网交换机 |
|
13 |
以太网 1/Sercos 端口 |
|
14 |
状态 LED |
请参见以下内容 |
15 |
TMS 总线接口 |
|
16 |
护盖(用于 SD 卡插槽和 USB mini-B 编程端口) |
- |
17 |
锁钩(不含选配锁) |
- |
下图显示状态 LED:
下表描述了系统状态 LED:
标签 |
功能类型 |
颜色 |
状态 |
描述 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
PWR |
功率 |
绿色/红色 |
绿灯熄灭/红灯熄灭 |
表示已断开电源。 |
||
绿灯亮起/红灯熄灭 |
表明已加电,正常运行。 |
|||||
绿灯亮起/红灯闪烁 1 次 |
检测到内部工作温度升高(超过80° C/ 176° F)。采取适当的措施来降低温度。 |
|||||
绿灯亮起/红灯闪烁 2 次 |
TM3 电源检测到错误。 |
|||||
绿灯亮起/红灯闪烁 3 次 |
TMS 电源检测到错误。 |
|||||
绿灯亮起/红灯闪烁 4 次 |
串行线路电源检测到错误。 |
|||||
RUN |
机器状态 |
绿色 |
亮起 |
表示控制器正在运行有效的应用程序。 |
||
规律闪烁 |
表示控制器运行时一个有效应用程序停止。 |
|||||
闪烁一次 |
表示控制器运行时一个有效应用程序在断点停止。 |
|||||
熄灭 |
表示控制器不包含有效的应用程序。 |
|||||
ERR |
内部错误 |
红色 |
亮起 |
表示检测到操作系统错误。RUN LED 闪烁表示应用程序已停止。 |
||
快速闪烁 |
表示控制器检测到固件或硬件错误。 |
|||||
规律闪烁 |
如果 RUN 亮起且闪烁,表示检测到小错误,或者如果 RUN 熄灭,表示未检测到应用程序。 |
|||||
FSP |
强制停止 |
红色 |
亮起 |
表示运行/停止开关或运行/停止输入已激活,强制控制器进入停止状态。 |
||
规律闪烁 |
表示至少强制应用一个应用程序变量。 |
|||||
I/O |
I/O 错误 |
红色 |
亮起 |
表示已检测到 I/O 或扩展模块错误。有关检出错误的更多详细信息,请参见系统变量 i_lwSystemFault_1 和 i_lwSystemFault_2,以及控制器网站。 |
||
SD |
SD 卡访问 |
绿色 |
亮起 |
表示固件更新已完成。 |
||
绿色 |
规律闪烁 |
表示正在更新固件或执行脚本。 |
||||
黄色 |
亮起 |
表示固件更新或脚本执行失败。
注: 如果脚本文件没有被执行,则会生成一个日志文件。该日志文件在控制器中的位置是 /usr/Syslog/FWLog.txt。
|
||||
黄色 |
规律闪烁 |
表示正在访问 SD 卡(正在执行脚本)。 |
||||
- |
熄灭 |
没有 SD 卡活动。 |
||||
SL |
串行线路 |
黄色 |
闪烁 |
表示串行线路上的通讯。 |
||
熄灭 |
指示无串行通讯。 |
|||||
ETH.1 ETH.2 |
以太网端口状态 |
绿色 |
亮起 |
表示已连接以太网端口并且已定义 IP 地址。 |
||
闪烁 3 次 |
表示未连接以太网端口。 |
|||||
闪烁四次 |
检测到地址冲突。表示这一已配置的 IP 地址已使用。 |
|||||
闪烁 5 次 |
表示该地址为默认地址。模块正在等待 BOOTP 或 DHCP 序列。 |
|||||
闪烁六次 |
表示配置的 IP 地址无效。正在使用默认 IP 地址。 |
|||||
熄灭 |
表示未配置以太网端口。 |
|||||
MS |
以太网/IP 控制器接口状态 |
红色 |
亮起 |
表示已检测到不可恢复的错误。 |
||
规律闪烁 |
表示已检测到可恢复的错误。 |
|||||
绿色 |
亮起 |
表示控制器接口正常工作。 |
||||
规律闪烁 |
表示配置缺失、不完整或不正确。 |
|||||
红色/绿色 |
规律闪烁 |
指示已检测到错误。 |
||||
- |
熄灭 |
表示控制器已断电。 |
||||
NS |
以太网/IP 网络状态 |
红色 |
亮起 |
表示一个或多个连接超时,或出现了阻止网络通讯的错误(IP 地址重复或总线断电)。 |
||
规律闪烁 |
表示已检测到可恢复的错误,比如,一个或多个连接超时。 |
|||||
绿色 |
亮起 |
表示控制器接口正常工作,且建立了网络连接。 |
||||
规律闪烁 |
表示控制器接口正常运行,但尚未建立网络连接,或网络配置缺失、不完整或不正确。 |
|||||
红色/绿色 |
规律闪烁 |
指示已检测到错误。 |
||||
- |
熄灭 |
表示控制器已断电或在未配置 IP 地址的情况下通电。 |
||||
S3 |
Sercos 3 主站状态 |
- |
熄灭 |
无 Sercos 3 通讯。 |
||
橙色 |
亮起 |
Sercos 3 正在初始化(升相)。 |
||||
绿色 |
亮起 |
Sercos 3 正在运行。 |
||||
红色 |
亮起 |
Sercos 3 错误。 |
下面的时序图显示了快速闪烁、规则闪烁和一次闪烁之间的差异: