TM3XTYS4 接线图

接线规则

请参阅接线最佳做法

I/O 通道 RJ45 连接器

TM3XTYS4 模块配有 4 通道 RJ45 连接器:

引脚分配

下图和下表显示了通道 RJ45 连接器引脚分配:

引脚编号

名称

信号

描述

1

Output1

方向 1 控制

驱动电机的直接(向前)命令。

2

输出 2

方向 2 控制

驱动电机的反向(向后)命令。

3

0 V

4

输入 1

就绪

TeSys 选择器处于 ON 位置时激活

5

输入 2

运行

TeSys 电源触点关闭时输入激活。

6

N.C.

保留。不要连接。

7

输入 3

跳闸

当 TeSys 选择器处于 TRIP 位置时输入激活(仅适用于 TeSys U)。

8

24 Vdc 输入公共端

传感器公共端

输入 1、2 和 3(引脚 4、5 和 7)的电源

 警告
意外的设备操作
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
 小心
不兼容的设备
RJ45 连接器仅适用于与 TeSys RJ45 连接系统兼容设备间的链路。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

DC 电源接线图

请参阅 DC 电源特性