TM5SDM8DTS 简介

概述

TM5SDM8DTS 电子模块结合支持 TM5 Sercos III 总线接口 TM5NS31PacDrive 3 系统使用。您可以配置这些模块来支持过采样输入和输出或者具有时标的输入和过采样输出。更多信息,请参考文档 TM5SDM8DTS 参数说明

TM5SDM8DTS 电子模块的带有时标的输入由 PacDrive 3 用于支持 touchprobe 功能。在整个文档中,此模块带有时标的输入经常称为 touchprobe 输入。

鉴于 TM5SDM8DTS 电子模块专门针对结合 PacDrive 3 应用程序使用而设计和优化,因此此模块的某些产品特性不同于其他 TM5 模块的特性。

更多信息,请参见TM5SDM8DTS特性

主要特性

下表描述了 TM5SDM8DTS 电子模块的主要特性:

主要特性

数字量输入通道数

(可配置为具有时标的输入或过采样输入)

4

输入类型

请参阅 输入特性.

输入信号类型

漏极

数字量输出通道数

(可配置为过采样输出)

4

输出类型

晶体管

输出信号类型

源极

输出电流

每路输出 0.1 A

额定输入电压

24 Vdc

注: 仅结合 PacDrive 3 和 TM5 Sercos III 总线接口 TM5NS31 使用 TM5SDM8DTS 电子模块。

订购信息

下图说明 TM5SDM8DTS

下表说明端子块的参考以及与 TM5SDM8DTS 相关的总线基板:

编号

型号

描述

颜色

1

TM5ACBM11

TM5ACBM15

总线基板

带有地址设置的总线基板

白色

白色

2

TM5SDM8DTS

电子模块

白色

3

TM5ACTB12

端子板,12 个引脚

白色

注: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块

状态 LED

下图描述了 TM5SDM8DTS 的 LED:

下表说明 TM5SDM8DTS 输入状态 LED:

LED

颜色

状态

描述

r

绿色

熄灭

无电源

一次闪烁

复位状态

闪烁

预操作状态

亮起

正常操作

e

红色

熄灭

正常或无电源

亮起

检测到错误或复位状态

两次闪烁

检测到以下其中一个错误:

  • 过采样输出控制错误

  • 过采样输出复制错误

  • 沿检测轮询周期违例

  • 沿生成器单元 1...4 上的错误

1 - 8

绿色

 

对应数字信号的状态