TM5SAI2L 和 TM5SAI4L 扩展电子模块为 10 Vdc 模拟量输入电子模块,分别具有 2 路和 4 路输入。
如果已对输入进行接线用于测量电压,并且针对配置的电流类型配置了 EcoStruxure Machine Expert,可能会永久地损坏电子模块。
注意 | |
---|---|
有关更多信息,请参阅硬件指南:
参考编号 |
请参阅 |
---|---|
TM5SAI2L |
|
TM5SAI4L |
可以定义两个不同类型的限制:
值范围介于 -32768 到 32767 之间。此值应用于被配置模块的每个通道。
通道配置 |
数字量值行为 |
注释 |
---|---|---|
± 10V |
-10 V = -32768 +10 V = +32767 |
如果 值配置为介于 -32768 和 +32767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
0...20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32767 |
如果 值配置为介于 -32768 和 0 之间,则数字量值被限制为 0。如果 值配置为介于 0 和 32 767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
4...20 mA |
0 mA = -8192 4 mA = 0 20 mA = +32767 |
如果 配置为介于 -32768 和 -8192 之间,则数字量值被限制为 -8192。如果 值配置为介于 -8192 和 32767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
值范围介于 -32768 到 32767 之间。此值应用于被配置模块的每个通道。
通道配置 |
数字量值行为 |
注释 |
---|---|---|
± 10V |
-10 V = -32768 +10 V = +32767 |
如果 值配置为介于 -32768 和 +32767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
0...20 mA |
0 mA = 0 20 mA = +32767 |
如果 值配置为介于 -32768 和 0 之间,则数字量值保持在 0;因此,将 值设置为正值。如果 值配置为介于 1 和 +32767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
4...20 mA |
0 mA = -8192 4 mA = 0 20 mA = +32767 |
如果 值配置为介于 -32768 和 -8192 之间,则数字量值被限制为 -8192。如果 值配置为介于 -8192 和 32767 之间,则数字量值被限制为 值。 |
输入值根据滤波级别进行计算。然后,可以使用以下计算公式应用输入斜坡限制。
计算输入值的公式:
以下示例显示了基于输入跳转和干扰的输入斜坡限制的功能。
示例 1:输入值从 8000 跳至 16000。下图显示了针对以下设置计算的值:
输入斜坡限制 = 0
滤波级别 = 2 或 4
1 输入值。
2 计算值:滤波级别 2
3 计算值:滤波级别 4
4 输入跳转
示例 2:对输入值施加了干扰。下图显示了针对以下设置计算的值:
输入斜坡限制 = 0
滤波级别 = 2 或 4
1 输入值
2 计算值:滤波级别 2
3 计算值:滤波级别 4
4 干扰(尖峰)
只有在使用滤波器时才会出现输入斜坡限制。输入斜坡限制在滤波发生前执行。
通过验证输入值中的更改量,确保未超过指定的限制。如果超过指定值,则调整后的输入值将等于上一个值 ± 限制值。
输入斜坡限制能够很好地抑制干扰(峰值)。以下示例显示了基于输入跳转和干扰的输入斜坡限制的功能。
示例 1:输入值从 8,000 跳至 17,000。下图显示了针对以下设置调整后的输入值:
输入斜坡限制 = 2047
滤波级别 = 2
1 输入值
2 滤波之前经过调整的内部输入值
3 输入跳转
示例 2:对输入值施加了干扰。下图显示了针对以下设置调整后的输入值:
输入斜坡限制 = 2047
滤波级别 = 2
1 输入值
2 滤波之前经过调整的内部输入值
3 干扰(尖峰)
可以在
选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。下表描述了 I/O 映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
|
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
BOOL |
电压范围:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
TM5 总线:
|
|
BOOL |
数据有效性:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
- |
|
BYTE |
模拟量输入通道的状态(请参见下面的描述) |
|
|
INT |
输入 0 的值 |
... |
... |
||
|
输入 3 的值 |
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
StatusInput00 字节描述了每个输入通道的状态:
位 |
描述 |
位值 |
---|---|---|
0-1 |
通道 00 状态 |
00: 未检测出错误 01:低于下限值1 10:高于上限值 11:电线断开2 |
2-3 |
通道 01 状态 |
|
4-5 |
通道 02 状态 |
|
6-7 |
通道 03 状态 |
|
1 通道配置 4...20 mA 2 通道配置 ± 10V 缺省设置:输入值存在下限。因此,不需要对下溢情况进行监控。 下限值更改后:输入值限制为设置值。超过下限值时将设置状态位。 |
下表描述了 TM5SAI2L 和 TM5SAI4L 用户定义的参数配置:
名称 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
|
关闭 级别 2 级别 4 级别 8 级别 16 级别 32 级别 64 级别 128 |
关闭 |
指定所有数字量输入的滤波器时间 |
|
16383 关闭 4095 511 8191 1023 2047 255 |
16383 |
定义输入滤波器的输入斜坡限制。 |
|
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA 4 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |
|
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA 4 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |
(1) |
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA 4 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |
(1) |
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA 4 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |
|
-32767 |
-32767 |
指定测量下限。 |
|
32767 |
32767 |
指定测量上限。 |
(1) 对于 TM5SAI4L。 |