TM5SAO2HTM5SAO2L

简介

TM5SAO2HTM5SAO2L 扩展电子模块均为 ±10 Vdc/0-20 mA 模拟量输出电子模块,具有 2 路输出。

如果您已对输出进行接线用于测量电压,并且针对配置的电流类型配置了 EcoStruxure Machine Expert,可能会永久地损坏电子模块。

注意
设备无法操作
确认模拟电路的物理线路与模拟量通道的软件配置兼容。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

有关更多信息,请参阅硬件指南:

TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

下表描述了 I/O 映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

  • 0:无效

  • 1:有效

保留

BOOL

保留

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

  • 0:总线错误

  • 1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

  • 0:有效

  • 1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

变量

通道

类型

描述

输出

AnalogOutput00

INT

输出 0 的命令字

AnalogOutput01

输出 1 的命令字

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

“用户定义的参数”选项卡

下表描述了 TM5SAO2HTM5SAO2L 用户定义的参数配置:

名称

缺省值

描述

ChannelType01

-10 V 到 +10 V

0...20 mA

-10 V 到 +10 V

指定通道类型。

ChannelType02

-10 V 到 +10 V

0...20 mA

-10 V 到 +10 V

指定通道类型。