TM5C12D6T6L 一体型 I/O 模块是装配在一起的 5 个一组的 TM5 24 Vdc 输入和输出电子模块。
其中包括:
2 路数字量输入电子模块
1 路数字量输出电子模块
1 路模拟量输入电子模块
1 路模拟量输出电子模块
有关更多信息,请参阅TM5C12D6T6L概述。
要配置 TM5C12D6T6L 一体型 I/O 模块,请选择 选项卡。
下表描述了 TM5C12D6T6L 一体型 I/O 模块的 参数:
参数 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
|
0...250 |
0 |
添加一体型 I/O 模块时将自动设置地址。地址值取决于在 中添加模块的顺序。一体型 I/O 模块不支持更改地址。 |
使用可用的 SL - SDEM(SDEM = 电子模块(如 12In、6Out、4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA 等)的简要描述)文件夹分别设置每个 I/O 电子模块。
SL 代表电子模块在一体型 I/O 电子模块中的位置。
xx 是电子模块位置的索引编号(从 1 到 5)。
下表提供了 TM5C12D6T6L 一体型 I/O 模块上与位置 1 到 5 相关联的 I/O 电子模块类型:
I/O 电子模块位置 |
类型 |
请参阅 |
---|---|---|
|
6 路数字输入 |
数字量输入 6In 电子模块的配置。 |
|
6 路数字输入 |
|
|
6 路数字量输出 |
数字量输出 6Out 电子模块的配置。 |
|
4 路模拟量输入 |
模拟量输入 4AI ±10 V 电子模块的配置。 |
|
2 路模拟量输出 |
模拟量输出 2AO ±10 V / 0-20 mA 电子模块的配置。 |
有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述。
下表描述了 TM5C12D6T6L 输出映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
位于 的集成电子模块的所有输出的命令字(位 6...7:未使用)。 |
|
...
|
BOOL |
输出 0...5 的命令位 |
|
|
INT |
输出 0 的命令字 |
|
|
INT |
输出 1 的命令字 |
下表描述了 TM5C12D6T6L 状态位映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
---|---|---|
|
BYTE |
一体型 I/O 和电子模块的状态 |
|
BOOL |
电压范围:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
TM5 总线:
|
|
BOOL |
数据有效性:
|
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BOOL |
保留 |
|
BYTE |
模拟量输入诊断。 |
|
...
|
BOOL |
温度位:
|
下表描述了 TM5C12D6T6L 输入映射配置:
通道 |
类型 |
描述 |
|
---|---|---|---|
|
BYTE |
位于 的集成电子模块的所有输入(位 6-7 = 0,未使用)的状态 |
|
...
|
BOOL |
输入 0...5 的状态 |
|
|
BYTE |
位于 的集成电子模块的所有输入(位 6-7 = 0,未使用)的状态 |
|
...
|
BOOL |
输入 0...5 的状态 |
|
...
|
BYTE |
输入 0...3 的值。 |
下表描述了 TM5C12D6T6L 用户定义的参数配置:
名称 |
值 |
缺省值 |
描述 |
---|---|---|---|
|
0...127 |
10 |
指定所有数字量输入的滤波时间(范围为 0...127,可调步长为 100 微秒) |
|
0...127 |
10 |
指定所有数字量输入的滤波时间(范围为 0...127,可调步长为 100 微秒) |
|
关闭 级别 2 级别 4 级别 8 级别 16 级别 32 级别 64 级别 128 |
关闭 |
指定所有数字输入的滤波时间。 |
|
16383 关闭 4095 511 8191 1023 2047 255 |
16383 |
定义输入滤波器的输入斜坡限制。 |
...
|
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |
|
-32768...32767 |
-32767 |
指定测量下限。 |
|
-32768...32767 |
32767 |
指定测量上限。 |
|
-10 V 到 +10 V 0 到 20 mA |
-10 V 到 +10 V |
指定通道类型。 |