TM5CAI8O8CVL

简介

TM5CAI8O8CVL 一体型 I/O 模块是装配在一起的 4 个一组的 TM5 24 Vdc 输入和输出电子模块。

其中包括:

  • 2 路模拟量输入电子模块

  • 1 哑元模块

  • 2 路模拟量输出电子模块

有关更多信息,请参阅TM5CAI8O8CVL概述

概述

要配置 TM5CAI8O8CVL 一体型 I/O 模块,请选择用户定义的参数选项卡。

下表描述了 TM5CAI8O8CVL 一体型 I/O 模块的常规参数:

参数

缺省值

描述

模块地址

0...250

0

添加一体型 I/O 模块时将自动设置地址。地址值取决于在设备树中添加模块的顺序。

一体型 I/O 模块不支持更改地址。

使用可用的 SL.xx - SDEM(SDEM = 电子模块(如 12In6Out4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA 等)的简要描述)文件夹分别设置每个 I/O 电子模块。

注:
  • SL 代表电子模块在一体型 I/O 电子模块中的位置。

  • xx 是电子模块位置的索引编号(1、2、4、5)。

下表提供了 TM5CAI8O8CVL 一体型 I/O 模块上与位置 1、2、4、5 相关联的 I/O 电子模块类型:

I/O 电子模块位置

类型

请参阅

SL1

4 路模拟量输入

模拟量输入 4AI ±10 V 电子模块的配置。

SL2

4 路模拟量输入

模拟量输入 4AI 0-20 mA / 4-20 mA 电子模块的配置。

SL4

4 路模拟量输出

模拟量输出 4AO ±10 V 电子模块的配置。

SL5

4 路模拟量输出

模拟量输出 4AO 0-20 mA 电子模块的配置。

注: SL3 用户定义的参数选项卡中不显示,因为它是不可配置的哑元模块。

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

TM5 模块 I/O 映射”选项卡

可以在 TM5 模块 I/O 映射选项卡中定义和命名变量。此选项卡还提供其他信息,例如拓扑寻址。

请参阅以下章节:

  • 输出映射,获取有关输出参数配置的详细信息。

  • 状态映射,获取有关状态位配置的详细信息。

  • 输入映射,获取有关输入参数配置的详细信息。

有关详细的一般描述,请参阅“用户定义的参数”选项卡描述

输出映射

下表描述了 TM5CAI8O8CVL 输出映射配置:

通道

类型

描述

SL4_AnalogOutput00

...

SL4_AnalogOutput03

INT

输出 0...3 的命令字。

SL5_AnalogOutput00

...

SL5_AnalogOutput03

INT

输出 0...3 的命令字。

状态位映射

下表描述了 TM5CAI8O8CVL 状态位映射配置:

通道

类型

描述

ModuleOK

BYTE

一体型 I/O 和电子模块的状态

DcOk

BOOL

电压范围:

  • 0:无效

  • 1:有效

保留

BOOL

保留

NetworkOk

BOOL

TM5 总线:

  • 0:总线错误

  • 1:正常

I/O 数据有效

BOOL

数据有效性:

  • 0:有效

  • 1:无效

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

保留

BOOL

保留

状态模拟量输入 SL1

BYTE

温度状态

Bit0 SL1 模拟量输入 00

...

Bit7 SL1 模拟量输入 03

BOOL

温度位:

  • 00: 未检测出错误

  • 01:低于下限值

  • 10:高于上限值

  • 11:电线断开

状态模拟量输入 SL2

BYTE

温度状态

Bit0 SL2 模拟量输入 00

...

Bit7 SL2 模拟量输入 03

BOOL

温度位:

  • 00: 未检测出错误

  • 01:低于下限值

  • 10:高于上限值

  • 11:电线断开

输入映射

下表描述了 TM5CAI8O8CVL 输入映射配置:

通道

类型

描述

SL4_AnalogInput00

...

SL4_AnalogInput03

INT

输入 0...3 的值。

SL5_AnalogInput00

...

SL5_AnalogInput03

INT

输入 0...3 的值。

“用户定义的参数”选项卡

下表描述了 TM5CAI8O8CVL 用户定义的参数配置:

名称

缺省值

描述

SL2_ChannelType01

...

SL2_ChannelType04

0 到 20 mA

4 到 20 mA

0 到 20 mA

指定通道类型。

SL5_ChannelType01

...

SL5_ChannelType04

0 到 20 mA

-

指定通道类型。