步骤 |
操作 |
注释 |
---|---|---|
1 |
打开现场总线接口模块的包装并确认里面的物品。 |
装箱物品:
|
2 |
打开包装:
|
有关详细信息,请参阅物理描述。 |
3 |
将部件组装在一起。 |
有关详细信息,请参阅现场总线接口安装。 |
4 |
选择适当的机柜和 DIN 导轨,然后将现场总线接口安装在 DIN 导轨上。 |
|
5 |
安装扩展模块。 |
有关详细信息,请参阅片段安装或一体型 I/O 安装。 |
6 |
连接通讯现场总线接口 |
有关详细信息,请参考TM5NS31接线图。 |
7 |
将设备连接到输入和输出。 |
有关详细信息,请参阅 TM5 硬件指南。 |
8 |
将外部 24 Vdc 电源连接到接口配电模块 (IPDM) 和任何可选的配电模块 (PDM)。 |
有关详细信息,请参考 IPDM 接线图。 |
9 |
检验所有连接。 |
— |