|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
115/230 Vac 单相 |
Vac |
100 -15% ... 120 +10% 200 -15% ... 240 +10% |
|
208/400/480 Vac 三相 |
Vac |
200 -15% ... 240 +10% 380 -15% ... 480 +10% |
|
测量的 |
Hz |
50 -5% ... 60 +5% |
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
瞬态过电压 |
|
过电压类别 III(1) |
|
接地额定电压 |
Vac |
300 |
|
(1) 视安装高度而定,参见章节 环境条件 |
||
|
特性 |
值 |
|---|---|
|
TT 接地系统,TN 接地系统 |
允许 |
|
IT系统 |
取决于硬件版本: ≥RS 02:允许(1) <RS02:不允许 |
|
接地的三角电网 |
不允许 |
|
(1) 视安装高度而定,参见章节 环境条件。 |
|
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
泄漏电流(根据 IEC 60990,图 3) |
mA |
<30(1) |
|
(1) 对具有接地中性点且不具有外部电源滤波器的电源进行的测量。请您注意,30 mA 剩余电流动作保护器可在 15 mA 触发。此外在测量中未考虑漏电电流。反应与剩余电流动作保护器的类型有关。 |
||
谐波电流取决于供电电网的阻抗。它由网络的短路电流来决定。如果供电网络的短路电流比设备技术参数中规定的高,则要串联电源扼流圈。适用的电源扼流圈请参见章节配件与备件。
用设备监测恒定输出功率。如果恒定输出功率超时,设备便会下调输出功率。
已经设置了固定的输出级的 PWM 频率。
|
特性 |
单位 |
值 |
|---|---|---|
|
PWM 频率输出级 |
kHz |
8 |
可以连接以下系列的电机:BMH、BSH。
选择时需注意电源电压的类型和高度以及电机的电感。
在使用编码器模块时可使用其它电机。相关条件,请参见各插件手册。
若对其他电机有疑问,请联系您的 Schneider Electric 联络人。
要连接的电机的允许的最小电感与设备类型和网络额定电压有关。参见章节输出级数据 - 驱动器专用。
规定的最小电感值限制了峰值输出电流的电流波纹。如果连接的电机的电感值小于规定的最小电感值,则会影响电流控制,并且触发电机相电流的监测。