EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

跟踪配置 - 树视图

概述

跟踪配置对话框在左侧提供了两个不同的树视图:

oTrace Record 树视图

oPresentation (diagrams) 树视图

Trace Record 树视图

Trace Record 树视图列出了被跟踪的变量并允许访问变量设置。

跟踪配置对话框右侧显示的视图取决于树视图中选择的元素:

如果...

则...

选择了跟踪名称

右侧显示记录设置视图。

选择了跟踪变量

右侧显示变量设置视图。

Trace Record 树视图的上下文菜单中的命令

Trace Record 树视图的上下文菜单提供以下命令:

命令

描述

添加变量

在右侧打开变量设置视图

如要添加新变量,请单击浏览按钮 (...),然后选择用于跟踪的变量。

Assign to diagram

右键单击变量,然后执行 Assign to diagram 命令,列出不包含所选变量的图。选择一个图来于其中显示所选择的变量。

如果所选变量已被分配到所有图,则会禁用此命令。

已启用

变量缺省处于启用状态。

禁用的变量被显示为已禁用。它们不会被显示或记录。

Presentation (diagrams) 树视图

Presentation (diagrams) 树视图列出了跟踪编辑器中所显示的图,并允许访问显示模式。

跟踪配置对话框右侧显示的视图取决于树视图中选择的元素:

如果...

则...

选择了节点 Time axis

右侧显示显示模式视图。它让您能够指定时间轴显示。

选择了图名称

显示图的坐标系统设置和预览。

选择了节点 Y 轴

右侧显示显示模式视图。它让您能够指定轴显示。

选择了 Shown variables 节点下方的跟踪变量。

右侧显示变量设置视图,让您能够配置跟踪变量。

Presentation (diagrams) 树视图的上下文菜单中的命令

Presentation (diagrams) 树视图的上下文菜单提供以下命令:

命令

描述

Add diagram

添加新图,并在 Presentation (diagrams) 树视图中显示。

Add new variable

添加新跟踪变量,并在右侧打开变量设置视图

在输入字段中选择用于跟踪值图的变量。指定显示。变量被分配到所选择的图。

Add existing variable

右键单击图,然后执行 Add existing variable 命令,列出不显示所选图的跟踪变量。选择要在所选图中显示的变量。

如果所有跟踪变量都已显示在所选图中,则此命令不可用。