关于 Modicon M262 Logic/Motion Controller

 

M262 Logic/Motion Controller 描述

概述

M262 Logic/Motion Controller 具有多种强大的功能,可在广泛的应用程序中使用。

软件配置、编程和调试通过版本不低于 1.1 的 EcoStruxure Machine Expert 软件完成,该软件在 EcoStruxure Machine Expert 编程指南和本文档中进行了详细介绍。

编程语言

M262 Logic/Motion Controller 可通过 EcoStruxure Machine Expert 软件对其进行配置和编程,该软件支持以下 IEC 61131-3 编程语言:

oIL指令列表

oST:结构化文本

oFBD:功能块图

oSFC:顺序功能图

oLD梯形图

EcoStruxure Machine Expert 软件也可用于使用 CFC连续功能图)语言对这些控制器进行编程。

电源

M262 Logic/Motion Controller 的电源为 24 Vdc

实时时钟

M262 Logic/Motion Controller 包括一个实时时钟 (RTC) 系统。

断电时,系统时间通过电容器维持。控制器断电后,时间维持 1 000 小时。

运行/停止

M262 Logic/Motion Controller 可以通过以下方式在外部进行操作:

o硬件运行/停止开关

o通过软件配置中定义的专用数字量输入进行运行/停止操作。有关详细信息,请参阅数字量输入配置

oEcoStruxure Machine Expert 软件命令。

o重新配置中的系统变量 PLC_W。

oWeb 服务器

存储器

下表描述了不同类型的存储器:

存储器类型

大小

用途

RAM

256 MB,其中 32 MB 可用于应用程序

用于执行应用程序和固件。

闪存

1 GB

专用于在断电时保留程序和数据的非易失性存储器。

非易失性 RAM

512 KB

专用于保留 retain-persistent 变量和诊断文件以及相关信息的非易失性存储器。

内置输入/输出

可用的嵌入式 I/O 类型如下:

o快速输入

o快速源型输出

编码器

可用的编码器模式如下:

o增量模式

oSSI 模式

可移动存储

M262 Logic/Motion Controller 包括集成式 SD 卡槽

SD 卡的主要用途是:

o使用新应用程序初始化控制器

o更新控制器和扩展模块固件

o将后配置文件应用于控制器

o存储指令、文件

o接收数据记录文件

内置式通讯功能

根据控制器型号,

o以太网

oUSB Mini-B

o串行线路

oSercos(以太网 1)

扩展模块和总线耦合器兼容性

请参阅EcoStruxure Machine Expert - 兼容性和迁移 用户指南中的兼容性表。

M262 Logic/Motion Controller

型号

数字量 I/O

电源

通讯端口

端子类型

编码器

M262 Logic Controller:

TM262L•

4 路快速输入

源型输出

4 路快速输出

24 Vdc

1 个串行线路端口

1 个 USB 编程端口

1 个以太网端口

1 个双端口以太网交换机

可插拔卡簧

M262 Motion Controller:

TM262M•

4 路快速输入

源型输出

4 路快速输出

24 Vdc

1 个串行线路端口

1 个 USB 编程端口

1 个用于 Sercos 接口现场总线的以太网端口

1 个双端口以太网交换机

可插拔卡簧

1 个编码器端口

注意: 您可以将快速输入/输出作为常规输入/输出。

产品交付清单

下图显示了 M262 Logic/Motion Controller 的交付内容:

G-SE-0073638.1.gif-high.gif

 

1   M262 Logic/Motion Controller 说明书

2   M262 Logic/Motion Controller

3   可插拔卡簧端子块

4   附件