以下章节介绍了设置 Sercos 总线、添加设备、配置网络通讯、配置单个设备以及使用 EcoStruxure Machine Expert Logic Builder 调试系统的流程。
| 步骤 | 操作 | 
|---|---|
| 1 | 设备安装和接线 有关安装和接线的信息,请参阅要通过 Sercos 总线来工作的设备的硬件指南。 | 
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |